Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

検証済みの温度データによる錠剤コーティングの品質確保

iTHERM TrustSensは、GMP規制対象の錠剤コーティングにおいて、信頼性の高いトレーサブルな温度測定を実現します。

>インダストリ: ライフサイエンス
医薬品の錠剤製造

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

概要

錠剤のコーティング品質を一定に保つためには、安定した乾燥条件が不可欠です。しかし、従来の校正方法では生産が中断される可能性があり、また、未検出のセンサドリフトによりバッチの信頼性が損なわれるリスクがあります。iTHERM TrustSensは、自動化された現場での自己校正機能により、測定性能を検証できます。その結果として得られる記録は、トレーサブルなGMP関連資料の作成に役立ち、対応する生産バッチに関連付けることもできます。

利点:校正作業の負担軽減とバッチのリスク低減

自動化された

現場校正

トレーサブルな

校正記録

リスク低減

ダウンタイムの発生を抑制

信頼性の低い温度データがコーティング品質に及ぼす3つの影響:

温度が高すぎる

熱に弱い原薬が分解し、製品の安定性が損なわれたり、バッチが不合格になったりする可能性があります。

温度が低すぎる

溶媒の蒸発が不十分だと、コーティングが湿った状態のままとなり、錠剤同士の付着やコーティング不良が生じます。

センサドリフトまたは未検証のデータ

校正間のドリフトが検出されないと、プロセスのリスクが高まり、監査時のデータに対する信頼性が低下します。

Endress+Hauserのソリューション:生産を中断することなく温度の精度を検証

iTHERM TrustSens TM371(メートル仕様)/TM372(インペリアル仕様)は、自動化された現場での自己校正機能により測定性能を検証します。内蔵された物理的な基準により、トレーサブルな校正信号が提供され、プロセスから温度計を取り外すことなくセンサドリフトを特定できます。これにより、錠剤乾燥の制御に使用される温度データの信頼性を維持しながら、校正に伴う作業を削減することが可能です。

錠剤コーティング装置では、温度計を用いて、排気温度、吸気温度、コーティング用空気温度、製品温度などの重要な温度を監視することができます。コーティング済みの錠剤を取り出した後、装置が冷却されると、自己校正を実施し、その結果得られた校正記録を対応する製造バッチに割り当てることができます。これにより、トレーサブルなGMP文書、リスクベースの校正戦略、より信頼性の高いバッチ判定が可能になります。

お問い合わせ先

>当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

使用されている製品およびサービス

/

関連ソリューションおよび技術

温度計  

プロセス産業向けの温度計および温度伝送器

詳細情報

排水放流の監視 

測定値を確実かつ包括的に継続監視し、汚染に迅速に対応することで、法定限度値を遵守しながら排水を放流します。

詳細を見る

天然ガスパイプライン内の水素測定

ラマン分光法を用いた天然ガスパイプラインにおける水素の高速連続測定により、消耗品やフレアリングを必要とせずに、安全な混合、品質基準への適合、ダイナミックな制御が可能

続きを読む

基準に適合した安全なガス注入のためのバイオメタン品質分析 

H₂Sや水露点をはじめ、ガスグリッドへの安全な注入や効率的な運用にとって重要なパラメータを、迅速に高精度でオンライン測定することで、信頼性の高いバイオメタン品質を確保します。 

続きを読む

淡水化におけるオンライン水質モニタリングで逆浸透膜を保護 

淡水化と水の再利用の用途において、信頼性に優れたオンライン水質モニタリングにより、RO(逆浸透)膜を保護して、洗浄作業を軽減し、メンブレンを長寿命化

続きを読む

低温貯槽における漏れ検出(LNG、エチレン、LPG、アンモニア)

低温貯槽の漏れを早期に検出し、安全な運用を実現します。Endress+Hauserは、高信頼性の連続温度監視により、作業者、設備、重要インフラを保護します。

詳細を見る

CCUSのリアルタイム測定と検証

CO₂回収の未来を切り拓く:高密度相用途に対応した、高精度で信頼性の高いソリューション

さらに詳しく

規制要件への対応を支える連続排出監視ソリューション

規制要件への対応を支える連続排出監視ソリューション

詳細情報

FAQ