Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

TECOSOL、堅牢な計装により安定したバイオディーゼル製造を実現

信頼性の高い測定技術により、変動する運転条件下でプロセスを安定化

>インダストリ: 化学産業
バイオディーゼル製造プロセス:統合測定技術による安定運転

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

概要

TECOSOLは欧州有数のバイオ燃料メーカーです。同社は2つのプラントを運営し、化石ディーゼルと比べて大幅なCO₂削減を実現するバイオ燃料を製造しています。廃棄物や不純物を含む残渣を原料としており、原料組成が変動する上、高温および真空条件にも対応する必要があるため、バイオディーゼル製造プロセスと計装には厳しい要件が求められます。Endress+Hauserの包括的な製品ポートフォリオを活用することで、TECOSOL GmbHのWittenbergeプラントは高度に自動化され、コスト効率に優れた安全で安定した製造を実現しています。

Ralf Türck氏、TECOSOLマネージングディレクター

「Wittenbergeの新プラントで製造されるバイオディーゼルにより、TECOSOLは化石ディーゼルと比べて90%を超えるCO₂削減を実現しています。これは、脱炭素化に向けた数少ない有効なソリューションのひとつです。」

Ralf Türck氏, マネージングディレクター, TECOSOL GmbH

課題:原料のばらつきと厳しいプロセス条件下でのバイオディーゼル製造の

TECOSOL GmbHは、木材産業や油脂化学などで発生する廃棄物や、不純物を含む残渣を原料としてバイオディーゼルを製造しています。これらの原料は組成が大きく異なるため、高度なプロセスエンジニアリングが必要です。高品質なバイオ燃料を製造するには、高温プロセスおよび高圧プロセスを安全に制御する必要があります。

貯蔵と出荷時の積込み管理にも大きな課題があります。タンクヤードではすべての在槽を正確に記録し、貯蔵プロセスおよび取扱いプロセスを正しく反映する必要があります。また、すべての材料の流れについて、法定計量に準拠した透明性の高い取引用計量を確保する必要があります。弊社の目標は、原材料フローが変動する場合や、プロセス条件が複雑な場合でも、製品とプロセスを継続的に監視できる高度に自動化されたプラントを実現することでした。

Endress+Hauserのソリューション:信頼性の高いバイオディーゼル製造に向けて設計された計装

計画から試運転に至るまで、TECOSOL GmbH、Endress+Hauserおよび選任されたプロジェクトエンジニアは緊密に連携しました。綿密な情報交換と緊密な調整を通じて、計装は、廃棄物や不純物を含む残渣など、変動する原料に固有の要件を満たし、高温、高圧、真空条件に耐え、オートメーションシステムにシームレスに統合できるよう設計されました。

レベル、レベルスイッチ、流量、圧力、温度のいずれにおいても、Endress+Hauserの包括的な製品ポートフォリオは、分析測定技術やオートメーションコンポーネントを含め、Wittenbergeにある同社プラントにおけるすべてのアプリケーションをカバーします。

お問い合わせ先

>当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

使用されている製品およびサービス

/

関連するソリューションおよび技術

温度計  

プロセス産業向けの温度計および温度伝送器

詳細情報

ソフトウェアソリューション

Endress+Hauserは主要な測定およびシステムテクノロジに加えて、お客様の操作プロセスの可能性を引き出すことが可能な、あらゆる産業分野に適したソフトウェアも提供しています。

詳細情報

圧力測定 

液体・気体・蒸気向けの圧力および差圧測定

詳細情報

レベル計・レベルスイッチ

液体、ペースト、粉体、または液化ガスの連続レベル測定、界面測定、密度測定、ならびにポイント検出にはさまざまな測定原理があります。Endress+Hauserは幅広い製品ラインアップでお客様のニーズにお応えします。

詳細情報

FAQ

企業ロゴ: S-IU - PSR - Template

TECOSOL GmbHは欧州有数のバイオ燃料生産企業です。Ochsenfurtに本社を置く同社は、大幅なCO₂削減に貢献する燃料を製造しています。TECOSOLは、自社のWittenbergeの拠点にEndress+Hauserの測定技術を全面的に導入した新しいバイオディーゼル製造プラントを建設しました。このプラントは、持続可能な生産および循環型経済における新たな基準を打ち立てています。