時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
Returkraft社(ノルウェー)の担当者は、プラント内のSIL対象測定ポイントでSIL要件を満たし、定期的に文書化する必要があります。Endress+Hauserの圧力伝送器を使用することで、安全性を損なうことなく、短時間で業務を実行することを可能にしています。
改善結果
-
SILプルーフテストの時間短縮とコストの削減
-
機器のコミッショニングを迅速かつ安全に行うことができる
-
システムエラーのリスクを最小化
お客様の課題
Returkraft社の焼却炉では、圧力状態を連続して正確に監視する必要がありました。ここで重要なポイントは、炉からの排ガスのサンプリングです。このため、圧力の監視は安全性と密接に関係しており、これらのプラントでは安全度水準(SIL)の一部となっています。そのため、操作ミスや漏れ電流、導圧管の詰まりなどのシステムエラーのリスクは可能な限り抑える必要があります。
Endress+Hauserのソリューション
Returkraft社は、煙道排ガスの圧力測定に、Endress+Hauserの圧力伝送器Cerabar PMC71Bを使用しています。堅牢で耐摩耗性に優れたセラミック製受圧面により、微小な圧力も高い精度と信頼性で測定することができます。革新的な機能により、Returkraft社の担当者は時間とコストを節約し、同時に安全性を高めています。
ガイダンスウィザードと呼ばれるコミッショニング操作アシスタント機能が、操作メニューをガイドします。
SILウィザードにより、安全に関するすべてのパラメータの設定を再確認できます。
CRCチェックサムにより、安全関連パラメータが意図せずに変更されていないかどうかを迅速に確認することができます。
ガイダンスウィザードは、スマートフォンで実行することも、中央監視室から実行することも可能です。