キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
FDMソフトウェアMS20 Field Data Managerソフトウェアの製品図

FDMソフトウェア、MS20
Field Data Managerソフトウェア

データの管理および視覚化のためのレポート作成ソフトウェア(シングルライセンス)

MS20
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク
  • 測定原理

    その他

  • アプリケーションタスク

    データ管理
    ドキュメント&レポート
    プロセス監視&可視化

  • アプリケーションフィールド

    シングルステーションライセンス
    Field Data Manager(FDM)は、履歴データの保存と視覚化、オンラインインターフェイスまたはマスストレージからの測定データの読出し、レポートやテンプレートの作成、データのエクスポートやインポートを行うソフトウェアです。
    データ読出し、データ保存、PDF生成、安全なデータエクスポート(XLS、CSV)、レポート作成およびレポート印刷を行う自動サービス
    FDA 21CFR Part 11に準拠したユーザー管理および監査証跡が可能です。
    さらに、LDAPインターフェース経由で中央ユーザー管理(Microsoft Active DirectoryTMなど)への接続も可能です。
    ソフトウェアには、機能に制約のあるエッセンシャルバージョン(無償)と全機能を使用できるプロフェッショナルトライアルバージョン(有効期間:60日間)があります(ご要望に応じて有効期間を30日間延長することができます)。プロフェッショナルバージョンは、マルチユーザーライセンスとして購入することができます。
    対応製品:
    Ecograph T RSG35 データマネージャー
    Memograph M RSG45 データマネージャー
    RA33 バッチコントローラ
    EngyCal RH33 BTUメーター
    EngyCal RS33 蒸気演算器

  • OS

    MicrosoftTM WindowsTM Server 2019 (32/64ビット)
    MicrosoftTM WindowsTM Server 2022 (32/64ビット)
    Windows 10TM (32/64ビット)
    Windows 11TM (32/64ビット)
    WindowsTM .NET 2.0/3.5
    -->Microsoft Windows Serverにインストールする場合は、FDM MS21のマルチユーザーライセンスのみが推奨されます。
    .

  • プロセスの種類

    Pentium 4(≥2 GHz)
    Pentium M(≥1 GHz)
    AMD(≥1.6 GHz)

  • メインメモリ

    1GB以上

  • ハードディスク(HDD)容量

    ディスクの空き容量:20 GB以上

  • モニター解像度、ディスプレイ

    1024x768 ピクセル

  • その他

    PostgreSQL
    Windows 10、Windows 11
    Microsoft SQL Server Version 2005以上
    CD-ROMドライブ

  • 登録商標

    Microsoft
    Windows
    Windows XP
    Windows 8およびMicrosoftロゴはMicrosoft Corporationの登録商標です。
    その他のブランド名および製品名はすべて当該企業や組織の商標または登録商標です。