キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
FDMソフトウェアMS20 Field Data Managerソフトウェアの製品図

FDMソフトウェア、MS20
Field Data Managerソフトウェア

データの管理および視覚化のためのレポート作成ソフトウェア(シングルライセンス)

MS20
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク
  • 測定原理

    その他

  • アプリケーションタスク

    データ管理
    ドキュメント&レポート
    プロセス監視&可視化

  • アプリケーションフィールド

    シングルステーションライセンス
    Field Data Manager(FDM)は、履歴データの保存と視覚化、オンラインインターフェイスまたはマスストレージからの測定データの読出し、レポートやテンプレートの作成、データのエクスポートやインポートを行うソフトウェアです。
    各種自動サービス:
    レポートの生成、
    レポートの印刷、
    データの読出し、
    データの保存、
    安全なエクスポート、
    PDFファイルの生成
    にも対応します。
    FDA 21CFR Part 11に準拠したユーザー管理および監査証跡が可能です。
    さらに、LDAPインターフェース経由で中央ユーザー管理(Microsoft Active DirectoryTMなど)への接続も可能です。
    ソフトウェアには、機能に制約のあるエッセンシャルバージョン(無償)と全機能を使用できるプロフェッショナルトライアルバージョン(有効期間:60日間)があります(ご要望に応じて有効期間を30日間延長することができます)。プロフェッショナルバージョンは、マルチユーザーライセンスとして購入することができます。
    FDMは
    Ecograph

    Memograph

    EngyCalの各製品

    バッチコントローラをサポートします。

  • OS

    Windows 2003 Server R2 SP2 Standard、Enterprise(32ビット)
    Windows 2008 Server(32/64ビット)
    Windows 2012 Server(32/64ビット)
    Windows 2016 Server(32/64ビット)
    Windows 2019 Server(32/64ビット)
    Windows XP SP3(32ビット)
    Windows XP SP2(32ビット)
    Microsoft Vista(32ビット)
    Windows 7(32/64ビット)
    Windows 8;Windows 8.1(32/64ビット)
    Windows 10(32/64ビット)
    Windows.NET 2.0 SP1

  • プロセスの種類

    Pentium 4(≥2 GHz)
    Pentium M(≥1 GHz)
    AMD(≥1.6 GHz)

  • メインメモリ

    1GB以上

  • ハードディスク(HDD)容量

    ディスクの空き容量:20 GB以上

  • モニター解像度、ディスプレイ

    1024x768 ピクセル

  • その他

    PostgreSQL
    Oracle Version 8i以上
    Microsoft SQL Server Version 2005以上
    CD-ROMドライブ

  • 登録商標

    Microsoft
    Windows
    Windows XP
    Windows 8およびMicrosoftロゴはMicrosoft Corporationの登録商標です。
    その他のブランド名および製品名はすべて当該企業や組織の商標または登録商標です。