キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:1/4"(6.35 mm)および1/2"(12.7 mm)ラマン浸漬オプティック、左上向き

ラマン浸漬オプティック

ラボにおける、液体、スラリー、半固体のin situ分析の性能を引き出します。

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 接続可能なサンプリングプローブ

    Raman Rxn-10プローブ

  • サンプルインタフェース

    温度範囲:
    -30~120 °C / -22~248 °F(SUS 316L相当ステンレス)
    -30~280 °C / -22~536 °F(C276アロイ)
    -30~315 °C / -22~599 °F(グレード2チタン)

  • 圧力

    最小圧力:
    完全真空(0 bara)、ただしガス放出が懸念される超高真空(UHV)ではない。
    最大圧力1/4 inch IO:
    168.5 barg/ 2444 psig(SUS 316L相当ステンレス)
    186.2 barg/ 2701 psig(C276アロイ)
    76.3 barg/ 1107 psig(グレード2チタン)
    最大圧力1/2 inch IO:
    142.4 barg/ 2066 psig SUS 316L相当ステンレス)
    158.1 barg/ 2293 psig (C276アロイ)
    65.2 barg/ 946 psig (グレード2チタン)

  • 接液部材質

    金属:標準仕様はC276アロイ(ご要望に応じて、SUS 316L相当ステンレスまたはグレード2チタン)
    ウィンドウ:高純度サファイア、独自の非ろう付け構造のコンプレッションフィッティング

  • 長さ

    浸漬オプティックシャフト長:
    152、305、または457 mm
    6、12、または18 inch
    外径:12.7 mm / 0.5 inch
    浸漬オプティックシャフト長:
    152または203 mm
    6または8 inch
    外径:6.35 mm / 0.25 inch

  • 作動距離

    ショート(S):0 mm / 0 inch
    ロング(L):3 mm / 0.12 inch

  • 動作範囲

    VISまたはNIR