排出ガス監視ソリューション
未来志向の排出ガス監視のための幅広い製品ランナップと長年の経験
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
お問い合わせ
Measured variables
NO, NO2, NH3, SO2
Process temperature
≤ +550 °C
Ambient temperature range
–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
お問い合わせ
Measured variables
CO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range
0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
Conformities
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
お問い合わせ
Measured variables
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
Ambient temperature range
+5 °C ... +50 °C
Process temperature
≤ +550 °C
お問い合わせ
Measured variables
Corg
Ambient temperature range
+5 °C ... +40 °C
Process pressure
–120 hPa ... 120 hPa Relative
お問い合わせ
Measured variables
NH3, HF, HCl, H2O
Device version
Cross-duct version Measuring probe version
Ambient temperature range
–20 °C ... +50 °C Depends on parameterization; temperature change max. ±10 °C/h
お問い合わせ
Measured variables
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
お問い合わせ
Measured variables
CH4, CO, CO2, N2O, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC
Ambient temperature range
Indoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
お問い合わせ
Measured variables
CO2, SO2
Measuring range
CO2: 0 ... 25 Vol.-% SO2: 0 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
Conformities
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) DNV Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)
お問い合わせ
Measured variables
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
Ambient temperature range
+5 °C ... +35 °C With cooling device:+5 °C ... +50 °C
Process temperature
≤ +1,300 °C
排出ガス監視ソリューション
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。
排出量を的確に最小限に抑えるには、ガス濃度を確実に分析し、監視する必要があります。弊社は、革新的な技術と実証済みの測定原理を使用して、未来志向のソリューションを提供します。これは、腐食性ガスや有毒ガスの測定、危険場所に機器を設置する場合にも対応します。グローバルで効率的な販売ネットワークと優れたサービスが、プロジェクトの実現と導入された計測技術のメンテナンスに役立ちます。Monitoring Boxなどのデジタルサービスは、状態監視だけでなく、状態データやアプリケーションデータを分析的に評価する機能も提供します。
©Endress+Hauser
体系的なアプローチによる効率化
システムソリューションの計画・設計・設定において数十年にわたる経験を有する弊社は、お客様にとって信頼できるパートナーです。連続排出ガス測定(CEMS)およびプロセスガス分析(PGA)用のシステムはモジュール式設計で、個々の要件に合わせてカスタマイズされます。また、プロジェクトの計画から耐用期間中のメンテナンスまで、プロジェクト全体を通じて、きめ細かい個別のアドバイスと柔軟なサービスも提供します。これにより、スケジュールの効率化、コストの削減、リスクの低減につながります。
In-situ技術:迅速かつ改ざんのない測定結果を得るための最適なソリューション
弊社の革新的なin-situ測定技術により、計測機器をガスが流れる導管内や測定場所に直接設置することが可能です。このデバイスソリューションは、特に、応答時間が非常に短く、メンテナンス要件が最小限であることが特徴となっています。測定は、ガス導管全体にわたって行われます(クロスダクトタイプ)。または、測定プローブタイプの場合は、より長い測定パスで行われます。これにより、in-situガスアナライザは抽出ソリューションと比べて、より代表的な測定値を提供することができます。
In-situ測定技術の利点:
改ざんのない直接測定 迅速な測定 – ほとんどリアルタイム わずかなメンテナンス作業
抽出技術:厳しい条件下でも正確な測定結果
弊社の抽出ガスアナライザは、幅広いアプリケーションに使用できます。ガスの一部は、選択された測定プローブを介してガス導管から取り出され、調整された後、一定の条件下でアナライザモジュールに供給されます。サンプリング、調整から分析に至るまでのガス処理全体が、個別の測定作業に合わせて最適に設計されています。この柔軟性により、腐食性ガス、可燃性ガス、有毒ガスを、高温、高圧、粉塵負荷などの厳しいプロセス条件下でも測定することができます。
抽出ガス分析の利点:
高い柔軟性 さまざまなプロセス条件下でも測定可能 非常に正確な測定
状態監視および監視サービス
明日何が起こるかを今日知る:Monitoring Box は、機器とプラントの状態、およびアプリケーションそのものを継続的に監視するためのデジタルソリューションです。履歴データとリアルタイムデータを組み合わせることで、リミット値の超過や状態の変化について見える化された有用情報が提供されます。診断、統計、予測のためのデータ分析が行われ、予防保全やニーズに基づいたメンテナンスが可能になります。また、機器やプラントを高出力領域で稼働させ、リソースを効率的に活用することもできます。弊社の既存の製品ソリューションのスマート拡張として、Monitoring Boxとデジタルサービスを組み合わせることにより、産業アプリケーションの生産性が的確に向上します。
Emission monitoring solutions
PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
ダウンロード
Waste
PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
ダウンロード
Power
PDF, 4.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for gas-fired power plants
ダウンロード
Chemicals, petrochemicals and refineries
PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる