Ethernet-APL
Ethernet-APLは、プロセス産業の要件を満たすために開発されたイーサネットの物理層技術です。
Ethernet-APLは、従来のイーサネットの機能を拡張し、長距離のケーブル配線や容易な設置、防爆設計など、プロセス産業特有の厳しい要件に対応します。
Ethernet-APLは、2線式ケーブルを使用して計測機器などのフィールドデバイスをイーサネットに接続するための物理層技術です。通信速度は10 Mbit/sで、接続機器への電力供給も同じケーブルで行えます。さらに、危険場所での使用を想定した本質安全防爆の電力供給コンセプトも採用しています。
プロセスオートメーションにおけるEthernet-APLの可能性を探る
Ethernet-APLが産業環境でどのように活用され、デジタル通信を実現し、データへのアクセス性を高め、将来を見据えた運用を支えているのかをご紹介します。
Ethernet-APLでは、さまざまなネットワークトポロジーを構築できます。
Endress+Hauserは、Ethernet-APL対応の計測機器を提供しています。
Ethernet-APLでは、さまざまなネットワークトポロジーを構築できます。
Endress+Hauserは、Ethernet-APL対応の計測機器を提供しています。
Ethernet-APLは、あらゆる産業用イーサネットプロトコルや標準的なイーサネットアプリケーションと組み合わせて使用できます。Endress+Hauserは、Ethernet-APL対応機器の第一弾として、PROFINET対応の計測機器を発売しました。今後はModbus TCPやEtherNet/IPなど、他のプロトコルにも対応する予定です。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44 000 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F)
ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F)
ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE
電極: 1.4435 (SUS F316L 相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン
プロセス温度
-50 °C~+150 °C
(-58 °F~+302 °F )
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~10 MPa
真空~1450 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ オプション)
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.025 %
プロセス温度
標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
40 kPa~70 MPa
(1.5~10,500 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、
金メッキ
計測セル
40 kPa~70 MPa
(6~10,500 psi)
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75% 体積流量(オプション):±0.65%
体積流量(蒸気、気体):±1.00%
質量流量(飽和蒸気):±1.7%(温度補正)、±1.5%(温度/圧力補正)
質量流量(過熱蒸気、気体):±1.5%(温度/圧力補正)、±1.7%(温度補正 + 外部の圧力補正)
質量流量(液体):±0.85%
測定範囲
液体:0.2~2100 m³/h (0.15~1520 ft³/min)
測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F)
蒸気、気体:1.5~28000 m³/h (0.9~16600 ft³/min)
測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F)
高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、20K
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M); CX2MW アロイ C22、2.4602と同等
DSCセンサ: 1.4404 (SUS316または316L相当); UNS N06022 アロイ C22、2.4602と同等
プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当); 2.4602
精度
+/-1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-196~+450 °C (-321~+842 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...16 MPa (2320 psi)
最大測定距離
80 m (262 ft)
主要接液部
SUS316L相当 または PTFE (SUS316相当外装付フランジ)
精度
+/-1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-40 °C~+200 °C (-40 °F~+392 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空…2.5 MPa (363 psi)
最大測定距離
80 m (262 ft)
主要接液部
PEEK または PTFE
プロセス温度
-50~+150 °C
(-58~+302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~4 MPa
真空~580 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(オプション:0.4 g/cm³)
プロセス温度
-50 ~+150 °C
(-58 ~+302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...6.4 MPa
(真空...928 psi)
最小密度
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ オプション)
プロセス温度
-60 °C~+280 °C
(-76 °F~+536 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~10 MPa
真空~1450 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(オプション:0.4 g/cm³)
精度
標準:
最高0.075 %
高精度校正:
最高0.055 %
プロセス温度
-40~+110 °C(-40~+230 °F)
測定範囲
1 kPa~4 MPa
(0.15 psi~600 psi)
圧力測定範囲
1 kPa~4 MPa (0.15 psi~600 psi)
測定物のプロセス温度
-40~+110°C
(-40~+230°F)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
金メッキ
接液部材質
SUS316L相当、アロイ
計測セル
1 kPa~4 MPa(0.15~600 psi)
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。