EtherNet/IP
EtherNet/IP enables field instruments to be integrated into automation systems using standard Ethernet technology.
Built on proven Ethernet standards, EtherNet/IP supports and simplifies communication between field devices, controllers, and higher-level systems.
EtherNet/IP enables direct integration of field instruments into your automation system using standard Ethernet technology. Process, device, and diagnostic data can be captured, shared, and accessed across the production plant, providing greater visibility into operations and performance.
Additionally, EtherNet/IP supports remote access via integrated web servers, while start-up records and on-device device descriptions help simplify commissioning and maintenance.
©Endress+Hauser
Typical EtherNet/IP network architecture
Key technical characteristics
Ethernet-based communication
Fast Ethernet (100BASE-TX)
Ethernet-APL (10BASE-T2L, 2-WISE)
Single Pair Ethernet - SPE (10BASE-T2L, PoDL)
Factory and process automation
Star, tree, ring, and trunk/spur
Industrial Ethernet Switches, Ethernet-APL Switches and SPE Switches
Fast Ethernet : 100Mbps
Ethernet-APL and SPE : 10 Mbps
Fast Ethernet : No
Ethernet-APL : Yes
Single Pair Ethernet : No
Control system integration
Electronic Data Sheets (EDS)
Add-on Profiles (AOP), Add-on Instructions (AI) + Faceplates (FP) for Rockwell Automation systems
Asset management integration
Standard development organization (SDO)
Explore Endress+Hauser’s wide portfolio of EtherNet/IP compatible instruments today.
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
測定変数
ガス成分、発熱量、密度、ウォッベ指数、モル質量、圧縮係数
測定媒体
天然ガス、バイオガス、空気、H2、O2、N2
測定変数
体積流量(作動状態)、体積(作動状態)、ガス速度、音速、統合型電子体積補正器(EVC)によるオプションの体積補正
測定媒体
天然ガス(最大30%の水素を含む)、空気、CO2、N2、H2S、O2、H2の濃度が高い天然ガス
呼び口径
3″ ... 56″ (DN 80 ... DN 1400)、その他の呼び口径は応相談
測定変数
NO、NO₂、NH₃、SO₂
プロセス温度
≤ +550 °C
周囲温度範囲
–20 °C ... +55 °C 温度変化:最大 ±10 °C/h
防爆認証
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
測定変数
粉じん濃度(重量法による比較測定後)、ガス流速、ガス圧力、ガス温度
プロセス温度
–20 °C ... +200 °C
プロセス圧力
–70 hPa ... 10 hPa
測定原理
前方散乱光
プロセス温度
−40 °C~+220 °C
測定範囲
散乱光強度:0~7.5 mg/m3 / 0~3,000 mg/m3 測定範囲は自由に選択可能。9つの測定範囲を事前設定済み(0~7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)
適合規格
TÜV型式試験 DIN EN 15267-1(2009)、DIN-EN 15267-2(2009)、DIN EN 15859(2010)、DIN EN 14181(2014)に準拠した適合性試験済み 認可が必要な設備において、集じん機下流のフィルタ制御用粉じんモニタおよびリークモニタとしての使用認証取得済み(13th BlmSchV、17th BlmSchV、27th BlmSchV、30th BlmSchV、44th BlmSchVおよびTA Luft)
測定変数
質量流量、標準状態体積流量、実状態体積流量、分子量、ガス体積およびガス質量、ガス流速、音速
測定範囲
0,03 m/s ... 120 m/s(0.1 ft/s ... 394 ft/s)
適合規格
ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU RoHS: 2011/65/EU PED: 2014/68/EU
アプリケーション
モジュールあたり最大4つのガスアプリケーションまたは4つの液体アプリケーションに対応(Flow-X/M、Flow-X/C)
入力
6× 高精度アナログトランスミッタ入力:入力タイプ 4~20 mA、0~20 mA、0~5 V、1~5 V。mA入力精度は21 °C(69.8 °F)においてFSの0.002 %、周囲温度範囲0~60 °C(32~140 °F)全域においてFSの0.008 %。長期安定性 0.01 %/年。分解能 24ビット。アナログ入力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。 2× 100 Ω入力:分解能 0.02 °C(0.04 °F)。誤差は測定範囲により異なり、0~50 °C(32~122 °F)では0.05 °C(0.09 °F)未満、−220~+220 °C(−396~+428 °F)では0.5 °C(0.9 °F)未満。 4× 独立HARTループ入力:4~20 mA信号に追加して使用可能。各トランスミッタループでマルチドロップ接続およびFCの冗長運転に対応。 4× 単一パルスまたはデュアルパルス入力:複数の電圧レベルでトリガレベルを設定可能。周波数範囲は単一パルス入力およびデュアルパルス入力ともに最大10 kHz。ISO 6551、IP 252、API 5.5準拠。True Level AおよびLevel Bに対応。 4× 周期時間入力:100 μs~5000 μs。分解能 1 ns未満。 16× デジタルステータス入力:分解能 100 ns(10 MHz)。 4× 1球式、2球式および4球式ディテクタ構成に対応:分解能 100 ns(10 MHz)。 2× RS485/RS232シリアルポート:超音波流量計、プリンタまたは汎用機器接続用。115 kbps: Flow-X/P:4× RS485/RS232および1× RS232。 Flow-X/C:2× RS485/RS232および1× RS485。 オプション:2× RS485/RS232および2× RS485。 2× RJ45 Ethernetインタフェース:TCP/IP対応。
出力
4× アナログ出力:プロセス出力および流量/圧力制御用。分解能 14ビット。精度 FSの0.075 %。アナログ出力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。 16× デジタル出力:オープンコレクタ出力。定格 100 mA @ 24 V。 4× パルス出力:オープンコレクタ出力。周波数範囲 0.01~500 Hz。 1× メータパルス出力:フローコンピュータのリモートプルービング用。分解能 100 ns(1 MHz)。 4× 周波数出力:流量計信号のエミュレーション用。最大周波数 10 kHz。精度 0.1 %。BizChat ついてフィードバックする
測定変数
CH4、CO、CO2、Corg、HCl、H2O、NH3、NO、NO2、N2O、O2、SO2
周囲温度範囲
+5 °C~+50 °C
測定範囲
60種類を超える測定成分に対応(濃度およびサンプルガス組成に依存) 最大6成分を同時測定 1成分あたり2つの測定範囲 自動測定範囲切替(調整可能) 1成分あたり2つのリミット値 測定範囲はアプリケーションおよび測定成分の組み合わせに依存
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる