Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
product picture of the process gas analyzer TRANSIC Extractive

TRANSIC Extractive
process gas analyzer

Oxygen measurement for every application

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    冷抽出、熱抽出

  • 測定変数

    O2

  • 測定範囲

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • プロセス温度

    –20 °C ... +200 °C
    必要に応じてシステム側で拡張可能

  • 周囲温度範囲

    -20 °C ... +60 °C
    必要に応じてシステム側で拡張可能

  • 保護等級

    IP66

  • 防爆認証

    IECEx
    ATEX
    NEC/CEC(US/CA)

  • 製品安全

    CE、FM