キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

一体型温度計

伝送器内蔵の一体型温度計:産業およびサニタリアプリケーションの幅広い用途に対応するユニバーサル機器

各種アプリケーションに対応する一体型温度計
7 製品
フィルタ

You've viewed 8 of 32 products

一体型温度計

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorでは、アプリケーションパラメータから個別の機器を選定できます。

About 一体型温度計

一体型温度計はすべてのコンポーネントが非分解型の機器本体として一体化されています。小型の軽量設計、優れたコスト効率、設置スペースの最小化、信頼性の高い操作、容易な設置と設定など、現代のプロセス計装機器に求められるあらゆる要件を満たします。当社の最新製品ラインナップは、各種通信信号からさまざまなプロセス接続まで、多様な産業/サニタリ用途に対応しています。

iTHERM CompactLine

iTHERM CompactLineシリーズは十分に配慮された設計により、複雑さを緩和して優れたコストパフォーマンスを実現しています。ライフサイエンス産業、食品&飲料産業、プロセス産業全般の幅広いアプリケーションにそのまま使用することができます。高速応答センサやセンサ/伝送器のマッチング機能など、高い測定技術が導入されており、高速応答かつ高精度を実現します。

製品ラインナップの説明

Endress+Hauserの小型温度プローブの最新製品ラインナップの特長を以下に示します。

  • 各種プロセス接続 – ネジ込み接続またはサニタリ仕様
  • 測温抵抗体センサの設計バージョン – 基本仕様または高性能仕様
  • サーモウェル付き温度計 - 交換/再校正が容易かつ安全
  • サーモウェルなしの温度計 – 測定物との直接接触測定:高速応答および最高クラスの精度
  • 伝送器付き/なしの温度計
  • ディスプレイ付き/なしの温度計
  • 通信信号 – 4~20 mA、IO-Link
  • サニタリ仕様のサーモウェル – Tピース/エルボサーモウェルなど

iTHERM TrustSensテクノロジー

Endress+Hauserは、FDAおよびGMP規制への厳格な適合が求められるサニタリアプリケーション向けに特別設計された自己校正機能付き温度センサ技術を世界で初めて開発しました。センサユニットには、標準のPt100測温抵抗体とキュリー温度効果を利用して信頼性の高い校正信号を生成する高精度の定点リファレンス素子が組み合わされています。この受賞歴のある技術は、重要なプロセスにおいてリスクと測定の不確かさを最小限に抑えるために役立ちます。

Tピースおよびエルボサーモウェル

Endress+Hauserのサニタリ仕様のサーモウェルは、溶接や水溜りのない設計が採用されており、洗浄が容易で、サニタリおよびアセプティック(無菌)アプリケーションに最適です。サーモウェルはプロセスパイプに溶接され、非分解型であり、1つのステンレスを圧延して製造されます。挿入長が非常に短い場合でも、これらのサーモウェルはサニタリ/アセプティック仕様のパイプ、容器、タンクで使用できます。

メリット

  • 小型、コンパクト、すべてステンレス構造
  • 優れたコスト効率
  • 極めて短い応答時間
  • 短い挿入長さでも高精度
  • 容易かつ迅速な設定
  • 合理化された製品ラインナップ:在庫品の削減
  • クラス最高のサニタリ設計
  • あらゆるアプリケーションに適合