F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
You've viewed 8 of 32 products
さらに読み込む
Paddle switch level measurement
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
パドル式レベルスイッチについて
汎用的に使用可能なパドル式レベルスイッチSoliswitchは、粉体サイロにおける満量、空、要求アラームとして用意されています。粉体アプリケーションに対応するSoliswitch機器のラインナップをご確認いただき、下のボタンをクリックしてください。
粉体のポイントレベル検出に対応する異なるバリエーションのパドルスイッチが用意されています。堅牢性の高いポリマーハウジングとコンパクトなデザインにより、粉体アプリケーションにおける満量、空、要求アラームの理想的なセンサとして機能します。最適な材質が採用された本機器は極めて堅牢性が高いため、粉塵爆発の危険がある場所で使用することが可能です。最大粒度50mm(2”)までの流動粉体に最適です。
※パドル式レベルスイッチは、現在国内での通常販売を行っておりません。 販売条件については、弊社までお問合せください。
パドル式レベルスイッチ:測定原理
パドルが粉体に覆われた場合、その回転が停止します。これによりリレーが作動します。
利点
シンプルなアプリケーションに適した測定原理 校正は不要
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる