キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

マイクロ波バリアレベル測定

非接触レーダーセンサを使用した粉体の非接触式レベルスイッチ

マイクロ波バリア
6 製品
フィルタ

You've viewed 8 of 32 products

Microwave barrier
level measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

マイクロ波バリアレベル測定について

接触式が制約を受ける多くのケースにおいて、マイクロ波バリアは最適なソリューションとなります。Soliwave機器は、詰まりの回避、スイッチレベルの表示が可能であり、ポジショニングやカウントの課題を解決し、非接触式測定を実現することにより摩耗を防ぎます。測定可能な標準的な製品は木材チップ、紙およびボール紙チップ、石灰、小石、砂であり、袋や箱全体の測定にも対応します。

マイクロ波バリアでは、スイッチレベルを検知するために非接触方式が採用されています。本機器はタンク、導管、シャフトまたは自由落下シャフトに設置できます。材質が非金属製のタンクを外側から測定することも可能です。Soliwaveは、あらゆる種類の粉体を監視、カウントするためのレベルリミットスイッチとして最適です。発信器と受信器は相互に作用します。

マイクロ波バリア測定:測定原理

マイクロ波バリアは、マイクロ波をベースにして(トランスミッタ/レシーバの原理)あらゆる種類の粉体を検知するために使用されます。粉体の移動の検知(有無)は、マイクロ波のドップラー効果に基づきます。

利点

  • 非侵襲性 - タンクに外側からマイクロ波が侵入
  • プロセス条件の影響をほとんど受けない測定原理
  • 機械的に堅牢なソリューション - メンテナンスが不要