キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

静電容量式レベル計

静電容量式プローブを使用した、液体および粉体の連続レベル計およびレベルスイッチ

静電容量式レベル計
14 製品
フィルタ

You've viewed 8 of 32 products

Capacitance level measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

静電容量式レベル計について

Liquicapを使用した静電容量式レベル測定はシンプルでコストパフォーマンスの高いソリューションであり、液体のレベル監視に多様な可能性をもたらします。特に、小型タンクや付着物の形成しやすい測定物においても能力を発揮します。Liquicap、Liquipoint、Minicap、またはSolicap静電容量式レベルスイッチは、液体や粉体において、腐食性の測定物や多量の付着物が発生するアプリケーションにおいてもスイッチングポイントの検知が可能です。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、静電容量式レベルセンサの幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。

静電容量式レベルセンサは、液体や粉体のレベル測定およびスイッチングポイント検知のための実績のある、コストパフォーマンスの高いソリューションです。連続レベル計およびレベルスイッチ用に各種の変換器が用意されています。界面の測定も可能です。この測定原理は、数百万件におよぶアプリケーションで実績があります。


製品ファインダで機器ラインアップを確認>>

静電容量測定:測定原理

静電容量式レベル計の原理は、コンデンサの静電容量の変化に基づいています。プローブとタンク内壁がコンデンサを形成し、その静電容量はタンク内の内容物の量に左右されます。空のタンクでは静電容量が低く、充填されたタンクでは高い静電容量となります。

利点

  • 実績があり試験済みの測定原理 - 堅牢で安全
  • 汎用的に使用可能なプローブ
  • 付着物が形成されやすい、高粘性の測定物においても信頼性の高い操作が可能
  • 設定が容易