キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
流量計測技術

安全、省コスト、高パフォーマンスの2線式流量計

既設の2線式電磁流量計等の更新や機械式、差圧流量計の低コストでの置き換えをサポート

Endress+Hauserは、お客様からの複雑化する要望に応えられる2線式流量計を幅広く取り揃えており、測定流体含むアプリケーションの特性に応じた最適な機器をご提供いたします。既存の同測定原理の流量計、例えば2線式電磁流量計などの更新のみならず、機械式や差圧流量計を電源の工事を行うことなく置き換えも可能です。可動部が無いことから、機械式の流量計における悩みである噛み込みなども無く、メンテナンスコストの削減を見込むことができます。

利点

  • Proline 200 シリーズの全ラインアップで国内防爆対応: 危険場所においても高い安全性を確保

  • NAMUR NE 107による障害発生時の迅速な意思決定を支援: プラントの突発停止回避や低減に寄与

  • 高度な自己診断機能 “Heartbeat Technology”:安全性の確保とメンテナンス作業のコスト削減に寄与

  • 直観的で標準化された操作: トレーニング、初期調整、保守、運用の複雑さと関連するコストを削減。自動データバックアップにより、再設定なしで電子機器を簡単に交換可。

  • 表示器が夜間作業をサポート: 白色バックライト付きLCDと光学式キーを搭載した表示器が夜間・暗所・危険場所での作業をサポート

安全・信頼性と利便性の向上を両立

2線式流量計 Proline 200 シリーズは、全ラインアップにおいて国内防爆に対応し、危険場所での最高レベルの操作安全性を提供します。
高度な自己診断機能 “Heartbeat Technology” により、プロセス安全性を常に確保し、さらにISO9001のトレーサブルな検証の要求に適合する "Heartbeat Verificaton" は、現場での保守作業の時間や周期の大幅な削減に寄与します。
表示器には4行表示のバックライト付きLCDを搭載し、異常発生時には赤色に変化することで、夜間や暗い場所での機器状態の容易な判別をサポートします。各種危険場所でも操作可能な3つの光学式キーの操作により異常発生時には診断内容と処置方法も表示できます。

電磁流量計

電磁流量計 Proline Promag P 200
腐食性液体や高温流体を取り扱う化学分野やプロセスアプリケーション向けに最適な流量計です。

電磁流量計 Proline Promag H 200
小口径(最小 2 mm)から対応しており、化学およびライフサイエンスなどのアプリケーションに最適な流量計です。

コリオリ質量流量計

流体特性に影響されることなく高精度な質量流量測定が可能なほか、密度、温度も測定可能なため、密度による製品管理も可能になります。

コリオリ質量流量計 Promass E 200
コストパフォーマンスに優れた汎用モデルの流量計です。

コリオリ質量流量計 Promass A 200
超小型で軽量。1 mmから4 mmまでの小口径用流量計です。

コリオリ質量流量計 Promass F 200
長年にわたりお客様の高い評価をいただいている高精度のハイエンドモデルの流量計です。

渦流量計

渦流量計 Proline Prowirl F 200
蒸気の乾き度測定による蒸気品質の監視を実現した流量計です。エネルギーの見える化による効率向上に寄与します。

超音波流量計

超音波流量計 Proline Prosonic Flow B 200
超音波流量計 バイオガス産業用に特化して開発されたインライン式の流量計です。プロセスの状態が大きく変動する条件下でも、バイオガスや消化ガスの体積流量を高精度に測定できます。メタン濃度のリアルタイム測定も可能です。

超音波流量計 Proline Prosonic Flow 92F
液体用のインライン式流量計で、流体の導電率や音速変化に影響されることなく、体積流量を高精度で測定します。

2線式流量計に関する資料等をご希望のお客様は、最寄の営業所へご連絡ください。下記資料請求フォームからもご請求いただけます。