サステナブルで効率的なアンモニア製造を可能にする計装
作業員、プラント、環境を保護しつつプロセスを強化
グリーンアンモニアを安全に製造するためには、プロセス計装が重要です。重要なパラメータに正確なリアルタイムのデータを提供することで、過熱、過圧、不純物、または漏れといった課題を適切に解決できます。
過熱防止
安全かつ信頼性の高い温度測定により、リアクタ内のホットスポットの特定、および高精度な温度管理が可能になります。
過圧を緩和
高精度で圧力レベルを監視し、危険なサージや爆発を防止します。
高精度な微量酸素検出
蛍光消光(QF)技術を活用し、安全上の問題となるアンモニアストリーム内の微量酸素を特定します。
高精度な組成測定を実現
ガス組成の監視が、プラント全体のパフォーマンスおよび効率の改善に役立ちます。ラマン分光計を使用することで、信頼性の高い定量的な化学組成測定が可能になります。
温度測定
より優れた過熱防止を可能にする複数地点での温度測定
複数の熱電対を触媒層全体に戦略的に配置して、異常な温度の急上昇や勾配を検知します。iTHERMマルチポイント温度計の製品ラインナップには、以下の特長があります。
- あらゆるプロセス監視設定に対応する、自由な3Dセンサ分配レイアウト
- モジュール式の製品設計によって高度なカスタマイズが可能なため、設置、プロセス統合、およびメンテナンスが容易
- 危険場所での使用に関する各種保護タイプを遵守しており、容易にプロセス統合が可能
/
圧力測定
安全な圧力測定を実現
リアクタでは、発熱反応や暴走状態の可能性があるため、過圧保護が最も重要な焦点となります。インテリジェントな圧力伝送器Cerabar PMP71Bは加圧防止に役立ち、ハーバー・ボッシュ法の要となります。
- 堅牢な設計、およびHeartbeat Technologyによる検証と監視機能により異常を検出
- エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテストによる体系的なエラーの減少
- SmartBlueアプリを使用して、プロセスエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能
光学式分析
Endress+Hauserの溶存酸素アナライザで触媒効率を維持
酸素は、触媒被毒に関して問題になることがあります。微量の酸素であっても、不可逆的な損傷を与える可能性があります。OXY5500のような酸素アナライザを使用すると、供給ガス中の不純物を詳細に監視することができます。以下の特長があります。
- 蛍光消光(QF)技術により、短い応答時間で信頼性の高い光学式測定が可能
- 優れた長期安定性およびシンプルな操作性
- 隔膜や消耗する化学薬品のない小型光学式センサ
光学式分析
ラマン分光計を使用して、アンモニア収率を向上
最も重要な測定は、リサイクルストリーム内の合成リアクタとコンプレッサ間における水素/窒素の割合測定です。適切な割合を維持することで、すべてのパスでアンモニア生成量を最大化できます。弊社のRaman Rxn5アナライザには、以下の特長があります。
- 堅牢でコンパクトなデザイン、ユーティリティ要件を最小化、サンプル輸送不要、消耗品不要
- オペレータの安全性向上と応答時間の短縮を可能にするインライン測定
- 最大4チャンネル、最長150 mの光ファイバーケーブルを使用可能
プロジェクトを計画中ですか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。
お近くのEndress+Hauserエキスパートが、あらゆる段階においてお客様をサポートいたします。
関連記事
サステナブルなアンモニア製造のパートナーとして弊社が最適である理由をご紹介します。
安全なグリーンアンモニア製造
安全なグリーンアンモニアの製造について、よりサステナブルな未来へ向けてどのように牽引していくのか、その方法と利点を詳しくご紹介します。詳細をご覧ください。
安全で効率的なアンモニア分解を可能にする計装
効率的かつ安全なアンモニア分解を実現する弊社の革新的な計装製品ラインナップをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。