キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
概要

アンモニア製造向けのプロセス計装

グリーンアンモニアを安全に製造するためには、プロセス計装が重要です。重要なパラメータに正確なリアルタイムのデータを提供することで、過熱、過圧、不純物、または漏れといった課題を適切に解決できます。

パラメータ

重要なプロセスパラメータ

過熱防止 

安全かつ信頼性の高い温度測定により、リアクタ内のホットスポットの特定、および高精度な温度管理が可能になります。

過圧を緩和

高精度で圧力レベルを監視し、危険なサージや爆発を防止します。

高精度な微量酸素検出

蛍光消光(QF)技術を活用し、安全上の問題となるアンモニアストリーム内の微量酸素を特定します。

高精度な組成測定を実現

ガス組成の監視が、プラント全体のパフォーマンスおよび効率の改善に役立ちます。ラマン分光計を使用することで、信頼性の高い定量的な化学組成測定が可能になります。

温度測定

より優れた過熱防止を可能にする複数地点での温度測定

複数の熱電対を触媒層全体に戦略的に配置して、異常な温度の急上昇や勾配を検知します。iTHERMマルチポイント温度計の製品ラインナップには、以下の特長があります。

  • あらゆるプロセス監視設定に対応する、自由な3Dセンサ分配レイアウト
  • モジュール式の製品設計によって高度なカスタマイズが可能なため、設置、プロセス統合、およびメンテナンスが容易
  • 危険場所での使用に関する各種保護タイプを遵守しており、容易にプロセス統合が可能
/
圧力測定

安全な圧力測定を実現

リアクタでは、発熱反応や暴走状態の可能性があるため、過圧保護が最も重要な焦点となります。インテリジェントな圧力伝送器Cerabar PMP71Bは加圧防止に役立ち、ハーバー・ボッシュ法の要となります。

  • 堅牢な設計、およびHeartbeat Technologyによる検証と監視機能により異常を検出
  • エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテストによる体系的なエラーの減少
  • SmartBlueアプリを使用して、プロセスエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能
光学式分析

Endress+Hauserの溶存酸素アナライザで触媒効率を維持

酸素は、触媒被毒に関して問題になることがあります。微量の酸素であっても、不可逆的な損傷を与える可能性があります。OXY5500のような酸素アナライザを使用すると、供給ガス中の不純物を詳細に監視することができます。以下の特長があります。

  • 蛍光消光(QF)技術により、短い応答時間で信頼性の高い光学式測定が可能
  • 優れた長期安定性およびシンプルな操作性
  • 隔膜や消耗する化学薬品のない小型光学式センサ
光学式分析

ラマン分光計を使用して、アンモニア収率を向上

最も重要な測定は、リサイクルストリーム内の合成リアクタとコンプレッサ間における水素/窒素の割合測定です。適切な割合を維持することで、すべてのパスでアンモニア生成量を最大化できます。弊社のRaman Rxn5アナライザには、以下の特長があります。

  • 堅牢でコンパクトなデザイン、ユーティリティ要件を最小化、サンプル輸送不要、消耗品不要
  • オペレータの安全性向上と応答時間の短縮を可能にするインライン測定
  • 最大4チャンネル、最長150 mの光ファイバーケーブルを使用可能

プロジェクトを計画中ですか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。

お近くのEndress+Hauserエキスパートが、あらゆる段階においてお客様をサポートいたします。

注釈

関連記事

サステナブルなアンモニア製造のパートナーとして弊社が最適である理由をご紹介します。