キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiline Controlによるアンモニアおよび窒素の除去

Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去

生物反応処理における曝気を最適化し、全窒素およびアンモニアを確実に限界値に抑制

排水から窒素を安全かつ効率的に除去するには、硝化および脱窒プロセスを相互に最適に調整する必要があります。硝化プロセスは、常に酸素の供給量によって変化します。生物反応処理に供給される酸素が少なすぎると、厳格に定められた流出口での限界値を遵守できません。また、コンプレッサが常時フルスピードで動作していると、膨大なエネルギーを消費することになります。

  • 曝気プロセスにおけるエネルギーを最大30 %削減

    排水処理施設で使用されるブロワは膨大な電力を必要とし、最大で施設の合計エネルギー必要量の70%にも上ります。Liquiline Controlを活用すれば、窒素除去の最適化と大幅なエネルギー削減が可能になります。このオートメーションシステムは、流入水の負荷、およびユーザーが設定するアンモニアと全窒素のそれぞれの限界値に基づいて、アンモニアおよび窒素除去を制御します。これにより、排水からの硝化を高い信頼性で、エネルギーを節約しつつ行うことが可能になります。

曝気プロセスに対応したLiquiline Controlオートメーションソリューション ©Endress+Hauser

Liquiline Controlオートメーションソリューションにより、排水から窒素およびアンモニアを常に効率的かつ限界値を遵守しつつ除去できるようになります。

Liquiline Controlによる曝気の動的制御 ©Endress+Hauser

Liquiline Controlは、少量の空気供給しか必要のない夜間の低負荷状態などでも、コンプレッサの速度を動的に調整します。

曝気槽内での直接測定に対応したデジタルアンモニアおよび硝酸センサ ©Endress+Hauser

デジタルアンモニアおよび硝酸センサISEマックス CAS40Dによる曝気槽内での効率的な直接測定。

Memosensテクノロジーを搭載したデジタル溶存酸素センサ ©Endress+Hauser

Memosensテクノロジーを搭載したデジタル溶存酸素センサは、すべての曝気プロセス(SBR、Anamoxなど)に対して優れたパフォーマンスとプロセス信頼性を発揮します。

制御室からでも移動中でも限界値および制御パラメータの管理が可能 ©Endress+Hauser

Liquiline Controlでは、制御室からでも移動中でも、場所を問わずに限界値および制御パラメータの管理が可能です。

生物反応処理ステージにおいて最大3つの個別のゾーンを同時制御 ©Endress+Hauser

生物反応処理ステージにおいて最大3つの個別のゾーンを遠隔地からでも同時制御可能

排水処理施設における窒素除去のプロセスマップ ©Endress+Hauser

生物反応処理ステップのプロセス概要

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

Liquiline Controlオートメーションソリューションは、流入水の変動負荷に応じて曝気タンクへの空気供給を動的に制御します。酸素やアンモニア、硝酸の濃度、および排水流量に基づいて最適な空気量が制御されます。これにより、全窒素およびアンモニアの限界値を高い信頼性で遵守でき、活性汚泥処理のエネルギー、つまりコストを大幅に削減できます。

  • 予知制御ストラテジーにより、流入量や負荷が変動にも常に対応でき、排水処理施設の流出口での指定された全窒素およびアンモニアの限界値を容易に遵守

  • 自動化されたシステムにより、生物反応処理への空気供給およびエネルギー消費を最適化

  • 生物反応処理ステージにおいて最大3つの個別のゾーンを同時制御

  • 将来的な変更に対応し、間欠曝気から連続曝気にいつでも切替え可能な柔軟性

  • すべての関連パラメータ(限界値および制御パラメータ)をいつでも調整できるため、プロセスを継続的かつ完全に制御可能

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Liquiline Controlは、信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、曝気タンクへの空気供給量の最適化によるコスト削減を実現する、PLCベースのオートメーションソリューションです。Liquiline Controlはモジュール式の拡張可能な分散型システムとして設計されており、さまざまなハウジング構成が用意されています。この柔軟性により、既存のプロセス制御システムへの統合や、既存の計装の統合を迅速かつ容易に行うことが可能です。 

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース 

    • 既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意  

    • デジタルフィールドバス通信を使用して既存の分散制御システム(DCS)に容易に統合可能

    • 制御ソフトウェア、必須計装類(イオン選択性センサ、アンモニアアナライザ、溶存酸素センサなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能

    • 測定値およびセンサ信号の検証

    • アンモニウム処理量のピークを緩和する予測制御ストラテジー

    • Web...

  • サービス

    • コンサルティング 

    • プロジェクト管理 

    • 工場受入試験(FAT) 

    • 現地受入試験(SAT) 

    • 認証(CE)      

    • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業 

    • 現地トレーニング 

    • リモートメンテナンス 

    • 稼働中における最適化 

    • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス

ダウンロード

    • 社内報
    Brochure on Liquiline Control aeration control

    Efficient aeration control

    • 社内報

    Innovation brochure on Liquiline Control aeration control

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    • 会社情報
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • 会社情報

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する