石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
タンク在槽の透明性のある、正確、かつ安全な測定を実現
グリーンフィールドまたはブラウンフィールドでの貯蔵地区開発プロジェクトであっても、または既存の設置ベースのアップグレードであっても、Endress+Hauserはそれぞれのタンクゲージアプリケーションに最適なターンキーソリューションを提供し、地域的および国際的な基準に準拠した安全かつ正確な操業を実現します。
Available for:
化学産業
石油・ガス/海洋事業
電力・エネルギー
食品・飲料
Hardware & Software:
- 取引メーターおよびSIL認証付き(オプション)のEndress+Hauserの最新式サーボ式またはレーダー式レベル計
- 平均温度センサおよび圧力発信器
- フロート式レベル計(必要時)
- 認証済み在槽管理システム
- 組立て、作動テスト実施済みのキャビネット
- リモート接続用エッジゲートウェイ
- 追加オプション:無線通信アダプタ、タンク接続アダプタ
- プロジェクト要件に応じ、その他のオプションにもご対応します。
Services:
- アプリケーションに関するコンサルティングおよび損失ゼロアセスメント
- 現場調査、製品選択、詳細設計、およびエンジニアリング
- 調達および組立て
- 認証取得と作動テスト
- 検査、立会試験、出荷、輸送
- 検査、立会試験、出荷、輸送
- スタートアップおよび運転開始のサポート
- トレーニングおよびドキュメント作成
- リモート診断および検証、メンテナンスサービス
- プロジェクト要件に応じ、その他のオプションにもご対応します。
過去10年間で30,000件以上の取引計量設置実績
既存のシステムおよびフィールド計装へのシームレスに接続できる弊社の広範なラインナップには、柔軟かつ信頼性が高く、高精度な測定や在槽管理を実現する、容易に取付け可能なレーダー式およびサーボ式レベル計が用意されています。特に、これらの機器を弊社の専門的なコンサルティングや、繋がった状態でのモニタリング、サポートを受けつつ使用することで、法令を遵守しながら計画性や生産性を大幅に向上させることが可能になります。
Endress+Hauserは、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。弊社のソリューションは、製油所から油槽所、ターミナルに至るまで、すべてのタンクゲージアプリケーションを網羅しています。専門家による弊社の世界的なネットワークで、フロントエンドのエンジニアリング設計、運用、メンテナンスなど、設備資産のライフサイクルを通してお客様をサポートいたします。
お客様のアプリケーションに損失ゼロメソッドを導入します。弊社とのパートナーシップによって行われる現場調査、ソリューション設計、および製品選択などで、個別のプロジェクト要件および対象となるプロセスやシステムの改善点の洗い出しが可能になります。
Endress+Hauserのプロジェクトマネジメント、詳細エンジニアリング、製造、テスト、ドキュメント作成、認証取得などのサービスにより、お客様の石油・ガスプラントプロジェクト向けの最適なリスクマネジメントおよび製品導入を実現します。
用意された複数の接続オプションにより、既存のタンクゲージシステムをシームレスにアップグレードします。メンテナンスコストを削減し、柔軟性を向上しつつ、地域の基準とOIML R85などの国際基準の両方を確実に遵守できます。
弊社のトレーニング、検証、およびメンテナンスサービスにより、実際の操業のパフォーマンスと効率を改善します。
Endress+Hauser独自のNetilionエコシステムにより、お客様の機器をライフサイクル全体にわたって管理します。
Discover success stories from our customers
Zero Loss
Grupo Burgos社はEndress+Hauserの測定技術に信頼を寄せています。
Zero Loss
Endress+Hauserの上限アラーム付きタンク溢れ防止ソリューションは中東のお客さまに導入され、重大なリスクを最小限に抑えることに貢献しました。
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド
液化石油製品向けのトラックおよび鉄道車両用の正確かつ安全な取引計量用アプリケーションを実現する、Endress+Hauserの石油・ガス産業向けソリューションをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。