超音波式レベル計
超音波式レベルセンサによる液体および粉体の連続レベル測定
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
計測距離の+/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 3 m (9.8 ft)、
粉体: 1.2 m (3.9 ft)
主要接液部
PVDF (IP68 / NEMA6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 10 m (33 ft)、
粉体: 5 m (16 ft)
主要接液部
PVDF (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の+/- 2 mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 105 °C
(-40 °F ... 221 °F)
CIP: 30分: 135 °C
(30分: 275 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 10 m (33 ft),
粉体: 5 m (16 ft)
主要接液部
SUS316L相当 (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 20 m (65 ft)、
粉体: 10 m (33 ft)
主要接液部
PVDF (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
最大測定距離
液体: 25 m (85 ft)、
粉体: 15 m (50 ft)
主要接液部
UP(不飽和ポリエステル)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
または 150 °C
(-40 °F ... 176 °F
または 302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧70~150 kPa
(10~22 psi)
最大測定距離
45 m (148 ft)
主要接液部
UP(不飽和ポリエステル)
精度
+/- 3 mm または 設定計測レンジの+/- 0.2 %
プロセス温度
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
最大測定距離
センサ1-1/2":2 m(6.6 ft)
センサ2":3.5 m(11 ft)
主要接液部
PP/EPDM
精度
+/- 2 mm または、設定測定範囲1) の +/- 0.2 %
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
最大測定距離
液体: 5 m (16 ft)、
粉体: 2 m (6.6 ft)
主要接液部
PVDF
精度
+/- 2 mm または 設定測定範囲の+/- 0.2 %
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
最大測定距離
液体: 8 m (26 ft)、
粉体: 3.5 m (11 ft)
主要接液部
PVDF
精度
+/- 4 mm または設定測定範囲 の +/- 0.2 %
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 250 kPa
(10 psi ... 36 psi)
最大測定距離
液体: 10 m (33 ft)、
粉体: 5 m (16 ft)
主要接液部
PVDF
超音波式レベル計
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
超音波式レベル計について
レベルセンサ Prosonic を使用した超音波式レベル測定は、液体、ペースト、スラッジ、パウダーから粗い粉粒体まで、メンテナンスが不要な非接触式連続レベル測定を実現します。測定は比誘電率、密度または湿度の影響を受けにくく、また、セルフクリーニング機能により付着物の影響も受けません。
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、超音波式レベル測定に対応するProsonic 機器の幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
超音波式レベル測定は、液体および粉体のレベル測定において、世界で実証された、コスト効率の高いソリューションです。機器は一体型および分離型が用意されています。この測定原理には、設計や取付けが容易、迅速かつ安全な設定が可能、長寿命、メンテナンスコストの削減が可能といった特長があります。代表的なアプリケーションには研磨性および腐食性のある測定物が含まれる他、過酷な周囲条件にも対応します。
製品ファインダで機器ラインアップを確認>>
超音波式レベル測定:測定原理
レベル計 Prosonic の超音波式測定は、Time-of-Flight(飛行伝播時間)原理に基づいています。センサが超音波パルスを放出し、測定物表面によって反射した信号をセンサが再び検知します。反射した超音波信号のTime-of-Flight(飛行伝播時間)は、伝播距離に比例します。タンク形状が明らかな場合は、レベル値を計算することが可能です。
利点
- 非接触式レベル測定、メンテナンスが不要
- 比誘電率や密度など、測定物の特性の影響を受けないレベル測定
- 実液の充填、排出なしに調整可能
- センサダイアフラムの振動によるセルフクリーニング機能
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。