キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム

透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューション

港でのバンカリング作業

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

当社の測定ソリューションは、高度なセキュリティを提供しています。個々のデバイスとソリューション全体は、インストール後に密封され、意図しない変更から保護されます。さらに、当社のすべての機器は、認定された校正施設(ISO/IEC 17025)で認証されており、国家規格に基づくシームレスなトレーサビリティのための必須要件を満たしています。

Solution overview:

Available for:
石油・ガス/海洋事業

Hardware & Software:

Services:

  • 国内および国際的なプロジェクトの専門的な管理
  • 設置、試運転、設定
  • 点検・整備(保守契約)
  • 現場での校正及び機器の調整

約 60%

船舶の運航コストの約60%は燃料費である可能性があります

Endress+Hauserは、 バンカリング作業中に船舶用燃料の量と質を正確に監視するために、試行錯誤を重ねたコリオリ式質量計測をベースにした認証済みのソリューションを提供しています。従来の計測方法の問題点を解消し、タンクを空にする際に発生するエアポケットを正確に検出して計測に含めることで、当社のコリオリ流量計バンカリングシステムは、バンカープロセスにおける最大限の透明性を確保します。

当社の洗練された信頼性の高いバンカー燃料計測ソリューションは、透明性の高い高精度のバンカーリングを実現します。これにより、燃料積み込み時に発生した問題の解決に向けた時間と労力の浪費を防ぐことができます。

配送されたバンカー燃料の量を正確かつ確実に請求することで、信頼性と保証された収益性を得ることができます。

給油プロセス全体を通して複数のプロセスパラメータを同時に監視することで透明性を高め、エアポケットやタンクのストリッピング時に発生する潜在的な「カプチーノ効果」を検出する

体積の換算を必要としない高精度な直接的質量流量測定により、アイドルタイムの短縮による高効率化と持続可能性を実現。

MID(MI-005)に準拠して認証され、シンガポール海事港湾局(MPA)のSS600で商業的使用が認められた測定ソリューションによる最高レベルのセキュリティを利用することが出来ます。

簡単な操作で時間を節約し、ユーザーフレンドリーなコントロールパネルで、重要なパラメータを直接追跡したり、いつでもプリントアウトして曖昧な場合に証拠として使用することができる最適な制御を行うことができます。

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

計装機器のコミッショニングサービス
計測機器の現地新規調整

エンドレスハウザーのコミッショニングサービスにより、お客様の計装機器の設定を最適化し、運用の移行を実現します。

Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
 
/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Your automation partner in Marine
From shipbuilding to offshore, from upgrades to new projects, we have the instrument application expertise to help you succeed.
download icon ダウンロード

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Explore other solutions