レベル計・レベルスイッチ
液体および粉体の連続レベル計およびレベルスイッチ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
+/-1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-40~+150°C
(-40~+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~+2 MPa
(-14.5~+290 psi)
最大測定距離
15 m (49 ft)
主要接液部
PEEK
PTFE
SUS316L相当 (ネジ込み接続用)
プロセス温度
-50 °C~+150 °C
(-58 °F~+302 °F )
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~10 MPa
真空~1450 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ オプション)
最大測定誤差
標準:
最高 0.05 %
高精度校正:
最高 0.035 %
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.035 %
プロセス温度
-40~+110 °C
(-40~+230 °F)
測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
金メッキ
最大プロセス圧力
42 MPa(6300 psi)
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
接液部材質
SUS316L相当、
アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
計測セル
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
精度
計測距離の+/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 3 m (9.8 ft)、
粉体: 1.2 m (3.9 ft)
主要接液部
PVDF (IP68 / NEMA6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 10 m (33 ft)、
粉体: 5 m (16 ft)
主要接液部
PVDF (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の+/- 2 mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 105 °C
(-40 °F ... 221 °F)
CIP: 30分: 135 °C
(30分: 275 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 10 m (33 ft),
粉体: 5 m (16 ft)
主要接液部
SUS316L相当 (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 20 m (65 ft)、
粉体: 10 m (33 ft)
主要接液部
PVDF (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
最大測定距離
液体: 25 m (85 ft)、
粉体: 15 m (50 ft)
主要接液部
UP(不飽和ポリエステル)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
または 150 °C
(-40 °F ... 176 °F
または 302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧70~150 kPa
(10~22 psi)
最大測定距離
45 m (148 ft)
主要接液部
UP(不飽和ポリエステル)
精度
0.075% 個別センサ、
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
プロセスメンブレンの材質
セラミック
SUS316L相当、アロイC
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
機器の選択やサイズの特定にお困りですか?
お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。
一定の製品品質、プラントの安全性、経済的効率性。これらはレベル測定点のいずれにおいても重視される観点です。
液体、ペースト、粉体、または液化ガスのレベル測定は、往々にしてタンクやサイロ、可動式容器内で測定されます。連続レベル測定、界面測定、密度測定、ならびにポイント検出にはさまざまな測定原理があります。Endress+Hauserの各種測定原理の幅広い製品ラインナップからお客様のプロセスニーズに最適なレベル計をお選びください。
Endress+Hauserは測定点のプランニングから設定、メンテナンスまでお客様をサポートします。
※英語表記のみの製品は、現在国内での通常販売をしていない製品です。
販売条件や販売開始時期等の情報については弊社までお問い合わせください。
トータル113 GHzのレーダーレベル計ポートフォリオにより、お客様のプロセスに最適な製品をご提案します。
様々な利点を兼ね備えた移動式および固定式レベル測定用デジタルレーダーセンサ。
Endress+Hauserのタンクゲージ製品ポートフォリオ
新世代のレベル測定用80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
鉱工業および鉱業セクターにおける新世代のレベル測定用80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
化学工業および石油・ガス産業における新世代の80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
ライフサイエンス、食品および飲料産業におけるレベル測定用の新世代80 GHzレーダーセンサのあらゆる利点
All the advantages of the Compact Line for hygienic applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries.
Level Measurement Overview brochure
Products and services of our level measuring technologies for liquids and solids at a glance
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。