タンクランダウン時のLNG組成測定
LNG液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させる
Endress+Hauserのソリューションにより、LNG液化オペレーションを最適化することができます。
LNGタンクの 安全性を高めるために、このアプリケーションと当社の LNGタンク計測ソリューションを組み合わせることができます。
Hardware & Software:
- Raman Rxn4アナライザー - Raman RunTime組み込みコントローラー - Modbus TCP/IPまたはRS485
- Raman Rxn-41 in situプローブ - 最大500m(1本のファイバーで300m)のファイバーケーブル - オプションの巻き取り用ハードウェア
- キャビネット、シェルタ
- サロゲート・バリデーション用キット
- 電源及び各種内部ケーブル接続
- 安全なリモート アクセス
Services:
- アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション
- プロジェクトマネジメント&エンジニアリング
- 出荷前工場立会検査及び現地受入検査
- 現地試運転調整
- カスタマートレーニング
遅延のないLNG組成測定
消耗品やサンプルコンディショニング不要
Endress+Hauserのラマンアナライザーソリューションは、液化プロセスのより良いフィードバック制御のためのリアルタイムのLNG組成測定を提供します。正確で信頼性の高い分析により、プロセスの最適化と組成の調整が可能になり、貯蔵タンクに送られるLNGが仕様に適合することを保証します。また、ロールオーバーを防止することにより、貯蔵の安全性を高めることができます。さらに、当社の分析装置は、測定のためにサンプルの輸送や気化を必要としないので、結果を早く出すことができ、OPEXを低く抑えることができます。
Endress+Hauserのプロセスオートメーションにおける経験により、ターンキーインストールやフルソリューションでお客様をサポートすることができます。Endress+Hauserの実績あるラマン技術は、信頼性の高いLNG組成測定を実現し、プロセスの最適化制御、品質仕様、安全性への配慮を可能にします。
正確で信頼性の高い測定により、液状化プロセスへフィードバックすることが可能
可動部、絶縁された搬送ラインのメンテナンス、消耗品(校正ガスやキャリアガスなど)がない。
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド
液化石油製品向けのトラックおよび鉄道車両用の正確かつ安全な取引計量用アプリケーションを実現する、Endress+Hauserの石油・ガス産業向けソリューションをご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。