サーボ式レベル計
保税および在槽管理アプリケーションにおける液体の連続レベル測定
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
最大 0.4 mm
プロセス温度
-200°C...200°C
(-328°F...392°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
20 kPa... 0.6 MPa abs.
最大測定距離
36 m (118 ft)
主要接液部
SUS316L相当、アロイC276、PTFE
精度
最大 0.4 mm
プロセス温度
-200°C...200°C
(-328°F...392°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
最大2.5 MPa(363 psi)絶対圧
最大測定距離
47 m (154 ft)
主要接液部
SUS316L相当、アロイC276、PTFE
精度
+/- 2.5 cm
プロセス温度
-20°C ... +150°C
(-4°F...302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
80~110 kPa abs.
(11.6psi~15.95psi abs.)
最大測定距離
42 m (138 ft)
主要接液部
アルミニウム、鉄、ステンレス
精度
+/- 5 cm
プロセス温度
-20°C ... +230°C
(-4°F ... 446°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
80~300 kPa abs.
(11.6psi~43.5psi abs.)
最大測定距離
90 m (295 ft)
主要接液部
アルミニウム、鉄、ステンレス
精度
最大 0.4 mm
プロセス温度
-200°C...200°C
(-328°F...392°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
0.6 MPa abs
最大測定距離
22 m (72 ft)
主要接液部
SUS316L相当、アロイC276、PTFE
サーボ式レベル計
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
サーボ式レベル計について
サーボ式タンクゲージ機器は、液体のレベル、界面、密度アプリケーションにおいて高精度の測定を可能にします。本機器はタンクの在槽管理や保税アプリケーションのあらゆる要求を満たし、コスト削減、安全運転を実現するように最適化されています。
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、サーボ式レベル測定アプリケーションに対応するProservo機器の幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
サーボ式レベル計はタンクゲージ機器として、保税タンクおよび在槽管理(NMiおよびPTB保税認定対応)に使用され、世界的な保税用レベル計の標準規格であるOIML R85ならびにAPI 3.1Bに準拠します。Proservoは特に、原油、ガソリン、ディーゼル、石油化学製品、化学製品の保税アプリケーション向け高精度測定に最適です。
製品ファインダで機器ラインアップを確認>>
サーボ式レベル計:測定原理
小型のディスプレーサは、サーボモータを使用して正確に測定物表面の位置で静止します。ディスプレーサは、細かい溝付きのドラムハウジングに巻き付けられた測定ワイヤに吊り下げられます。ディスプレーサが下降して液体に接触すると、液体の浮力によってディスプレーサの質量が減少します。その結果、5組のホール素子で測定される磁気カップリング内のトルクが変化します。
利点
- 導電率や比誘電率など、測定物の特性の影響を受けない
- 保税アプリケーションに対応
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。