安全で規制要件に適合した効率的なネットワーク運用のための継続的な監視
下水道システムや水路網は、雨水、都市排水、産業排水を処理プラントまで安全に移送します。大雨時には、プラントの最大流入能力に達すると、雨水貯留池が未処理の排水を一時的に貯留し、下水道の越流や浸水の防止に役立ちます。法的要件への適合とネットワークの効率的な運用を確保するため、多くのプラントでは計測・監視技術を活用して、貯留池の貯留状況、水位、放流量、越流量を継続的に監視しています。
重要な事実
25 mmの降雨
わずか1ヘクタールの土地でも250 m³を超える雨水が発生する可能性があり、浸水や下水道の越流を防止するには信頼性の高い監視が不可欠です。
下水道ネットワークと雨水貯留池における保護
下水道ネットワークにおける信頼性の高い監視
下水道ネットワークでは、排水量を測定し、排水処理プラントを設計上の水理容量の範囲内で運転するには、流量と水位の監視が不可欠です。リアルタイム監視により、大雨時の水理負荷の増大を早期に検知でき、越流や処理の中断防止に役立ちます。流量と水位の測定を下水道ネットワークの各区間におけるポンプ制御と組み合わせることで、下水道ネットワークの効率的な管理と信頼性の高い排水処理が可能になります。
流量を直接測定する場合は、Promag W 400やPromag W 10などの電磁流量計により、排水用途でも信頼性の高い測定が可能です。
FlexView FMA90とMicropilot FMR20Bによる開水路の監視
下水道システムの継続的な水位監視
水位測定は、水路や下水道システムの水位と流量の関係を把握するために重要な役割を果たします。継続的な監視により、管路の閉塞、水位の上昇、河川や水路への越流の可能性を早期に検知できます。これにより、環境上または運用上の問題が発生する前に是正措置を講じることができます。また、信頼性の高い水位データは、ネットワークのより効率的な制御と計画にも役立ちます。
- 湿気やガス層が存在する厳しい下水道環境では、Micropilot FMR20Bなどのレーダー式計測機器とコントロールユニットFlexView FMA90を組み合わせることで、信頼性の高い測定が可能
- リモート監視にはバッテリー駆動のMicropilot FWR30を使用
- NetilionまたはSupplyCareにより、システム全体の測定データを一元的に表示・分析可能
レーダーセンサFMR20BとコントロールユニットFlexView FMA90を組み合わせた雨水貯留池の継続的な監視
越流防止のための雨水貯留池の監視
雨水貯留池の効果的な監視では、降雨量、水位、流量のデータを組み合わせることで、大雨時に排水インフラと河川や水路を保護します。水位測定では、利用可能な貯留容量を把握し、未処理排水が放流される可能性があるタイミングを確認できます。流量測定では越流量を定量化し、記録計では規制要件への適合と報告のために、越流の発生頻度と放流量を記録します。リモートアクセスにより、一元的な監視と迅速な対応が可能になり、長期的なネットワーク計画の策定にも役立ちます。
- レーダーセンサMicropilot FMR10B、Micropilot FMR20B、Micropilot FMR30Bによる雨水貯留池の継続的な水位監視により、水位上昇を早期に検知。プロセス表示器RIA15により貯留池の状態を即座に把握し、越流を防止。
- レーダーセンサMicropilot FMR20BまたはMicropilot FMR30BとコントロールユニットFlexView FMA90を組み合わせて流入流量と流出流量を監視し、貯留容量を確認するとともに、大雨時の貯留池の挙動をより的確に把握。
- データマネジャーMemograph RSG45で水位、流量、アラーム、降雨関連のプロセスデータを記録。過去の記録は、降雨事象や越流を分析し、規制要件への適合を確保するのに役立ちます。
ポンプ場におけるWaterpilot FMX21を使用した静圧式水位測定
下水ポンプ場の監視
ポンプ場における水位測定はポンプ運転の制御に不可欠であり、未処理排水が環境、道路、住宅へ制御不能な状態で逆流するのを防ぐのに役立ちます。水位、圧力、流量を継続的に監視することで、ポンプ場の運転状態を的確に把握し、故障を早期に検知して、コストのかかるダウンタイムを最小限に抑えることができます。排水用途では、腐食性のH₂Sガス、泡、グリース、夾雑物によって困難な測定条件が生じるため、堅牢な計測機器が不可欠です。用途に応じて、静圧式、レーダー式、超音波式の技術を使用し、信頼性の高い水位測定を実現できます。
- Waterpilot FMX21による静圧式測定では、付着物や摩耗に強い堅牢なフラッシュマウント設計を採用
- Micropilot FMR10B、Micropilot FMR20B、Micropilot FMR30Bなどの非接触式レーダー計測機器は、泡や結露の影響を受けずに測定可能
- FlexView FMA90などのコントローラや表示器と組み合わせることで、効率的なポンプ制御と各ポンプのバランスの取れた運転を実現
規制要件への適合と事後分析のための越流事象の記録
雨天時には、貯留池の運用状況、越流の継続時間、放流量を示す記録が必要になることがあります。水位、流量、アラームデータを継続的に記録することで、発生状況を正確に再現でき、規制報告や監査に必要なトレーサビリティを確保できます。過去の記録は越流事象の調査にも役立ち、繰り返し発生する問題の特定、ネットワークの運用状況の評価、今後の大雨時に環境への影響を低減するための対策の実施につながります。