旧式の技術は、生産効率とプラントの可用性の両方を損なう可能性があります。機械的な原理を採用した従来の計測技術は、これに相当する最新式のものと比較して精度が低く、製品品質を保持するためには高いレベルのメンテナンスが必要とされます。今、従来の機械式機器を更新するための投資は、長期的に見れば、生産性の向上とメンテナンスコストの削減の両方においてメリットをもたらします。
重要な事実
250,000 US$
の損失
業界の専門家によると、時代遅れの計測技術を使用していることによるオレフィンプロセスの停止によって多額の損失が発生している。
お客様の選択肢
メンテナンスコストを削減するためのポイントをご紹介します。
最新技術により、重合反応器の制御が可能です。 >>> Applicatorへ
エチレン精製工程を刷新することで、信頼性の高いデータに基づくスムーズなプロセスが可能になり、生産性が向上するとともに計画外停止を防止できます。
クエンチ水のpH測定において信頼性の高いデータを得るには、最低2日に1回のセンサ洗浄が必要であり、時間と作業員の労力を必要とします。
プロセス制御の能力が低いと、分離精度が低下します。例えば、旧式のテクノロジーを使用したレベル計は、リモート制御できません。

最新技術により、重合反応器の制御が可能です。 >>> Applicatorへ

エチレン精製工程を刷新することで、信頼性の高いデータに基づくスムーズなプロセスが可能になり、生産性が向上するとともに計画外停止を防止できます。

クエンチ水のpH測定において信頼性の高いデータを得るには、最低2日に1回のセンサ洗浄が必要であり、時間と作業員の労力を必要とします。

プロセス制御の能力が低いと、分離精度が低下します。例えば、旧式のテクノロジーを使用したレベル計は、リモート制御できません。

重合反応における粘度の効率的な測定
粘度は重要な流体特性であり、重合プロセスにおける基本的な測定パラメータです。この変数を製品品質の指標とすることができます。機械的な原理を採用した従来の粘度計では、フィルタの清浄等、製造を継続させるために定期的なメンテナンスが必要です。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser の

センサ寿命の延長
オレフィンの冷却工程において、冷却水のpH値を一定間隔で測定することは、タワー底部の汚れ防止に大きな役割を果たします。これには、最低2日に1回センサの洗浄が必要であり、時間と多大な労力を必要とします。洗浄を実施しなかった場合は、2週間ごとにセンサを交換する必要性が生じる可能性があります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser のpH/ORPセンサ用自動洗浄/校正システム Liquiline CDC90により、センサの寿命を30倍以上延ばすことができます。
- 電極の取外しが不要なインラインでの自動洗浄および校正により時間を節約
- センサの状態チェック機能などの自己診断システムにより効率化を促進
- プロセス液の処置が不要になるため作業員やプロセスの安全性が向上

計画外停止の防止
オレフィンの精留工程において高温環境下で旧式の磁気式レベルゲージを使用した場合、測定の信頼性が下がり安全性が低下する可能性があります。さらに、温度が高くなりすぎると、計画外の運転停止が発生することがあります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser の
利点
お客様との長期に渡るお取引により、Endress+Hauserは化学工業のアプリケーションに関するノウハウを60年以上に渡って蓄積することができました。Endress+Hauserはお客様の利益を第一に、適切なセンサ選択からメンテナンスコンセプトに至るまで、プロセスを最適化するために必要なサポートを提供します。グローバルに展開するEndress+Hauserのエキスパートによるサポートが、お客様の成功をお約束します。
重要な事実
13,000
13,000人の従業員が世界中で活躍
重要な事実
年間最大13万ユーロ削減
工場内に10カ所の計測ポイントがあると仮定した場合、Endress+HauserのLiquiline自動洗浄および構成システムを採用すると、pH電極のメンテナンス費用を最大で年間13万ユーロ削減できます。
重要な事実
650,000台以上
導入実績のあるコリオリ流量計
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserの最新技術は、産業プロセスやアプリケーションを問わず、生産性とコスト削減目標を達成し、正確な測定を提供し、校正やプルーフテスト時のメンテナンスやダウンタイムを削減します。さらに、当社の営業およびサービスチームは、旧式の機器を適切な機器に更新するための選定からカスタマイズされたメンテナンス提案まで、世界中でエンドツーエンドでサポートしています。
- Heartbeat Technologyにより、インラインでの安全な洗浄と校正、自己診断およびプルーフテストの容易な実行が可能です。
- 計画外のシャットダウンを防止するための高度な診断機能
- モバイル機器によりRFIDタグを読み取ることでアセット情報に迅速にアクセスし、現場で必要なデータをすぐに入手することが可能です。
- メンテナンスの用途に焦点を絞った信頼性の高い統一されたプラットフォーム設計
- 信頼性の高いデータを提供しプロセスの安全を実現する本質安全設計の高精度でアプリケーションに最適な機器