バイオ医薬品産業 - 製造までスムーズにスケールアップ
製造工程に容易に移転でき、さまざまなバイオリアクターをサポートする、スケーラブルなプロセスを構築
©Endress+Hauser
あなたがラボで画期的なバイオプロセスを開発したとします。このバイオプロセスは効率的で収率面でも優れており、業界を変革する可能性を秘めています。しかし、これを研究室のラボベンチから大規模な製造へ移転させるには、どうすればよいでしょうか?ここで、スケーラビリティが問題となります。医薬品のライフサイクルでは、ラボでの初期研究からパイロットプラントを経て商業生産に至る過程で、形式化された一定のプロセスが複数回発生します。ラボでもプラントのプロセスでも、計装が同じ動作をしなければ、適切な結果は得られません。これには、測定アルゴリズム、モデリング、洗浄プロトコル、センサへの付着物など、多くの要素が関連します。スケーラビリティは製品開発における重要な側面であるにもかかわらず、初期段階では見落とされがちです。当初からスケーラビリティに留意することが、最高の測定精度と安定性をもたらし、新製品の市場投入を加速させます。
©Endress+Hauser
スケーラビリティの課題
プロセスのスケールアップに関する共通の課題
バイオ医薬品の製造においては、技術移転とそれに伴うラボからプロセスまでのスケーラビリティが大きな課題となります。なぜなら、製造プロセスのみならず、分析や品質測定のアプローチもスケールアップが必要となるからです。さらに、研究開発から臨床試験や商業生産にいたる製品ライフサイクルのそれぞれのステージが、世界中の異なる場所で行われることで、複雑さが増幅します。
機器の違いはプロセスに影響を及ぼしかねず、調整や再開発が必要になれば遅延やリスクが発生します。規模や場所が変更されることで、プロセスにばらつきが生じることが多々あります。プロセスを初期のラボでのバイオリアクターからパイロット、さらにはフルサイズまでスケールアップする際には、すべての条件を一定に保つことが不可欠です。仕様外のパラメータ値は製品品質を脅かし、多額のコストや収率の低下を招きかねません。多くのバイオ医薬品メーカーはセンサや分析技術をラボからプロセスまで標準化し、プロセスをスケールアップする際に、プロセス収率低下の原因となる測定の相違を回避しようとしています。
©Endress+Hauser
技術文書
容易なスケールアップが重要である理由
スケーラビリティとは単なる流行りではなく、戦略的優位性を意味する言葉です。バイオ医薬品の大手企業でも、身軽なスタートアップ企業でも、プロセスの規模を効果的に変化させる能力が非常に重要です。優れたスケーラビリティは、測定の信頼性や一貫性はもちろん、プロセスに関する理解、機器のスケーラビリティ、モデル移設性を含む包括的なアプローチによって成り立ちます。小規模な実験からパイロットプラント、そしてフルサイズでの製造までスムーズに移転することで、市場投入の加速、リスクの削減、収率の最大化が可能になります。
容易なスケールアップが重要な理由、およびEndress+Hauserのスケーラブルなバイオプロセス測定製品ラインナップがどのように競争優位性をもたらすのかをご紹介します。
チュートリアル
当社のインライン測定技術をご紹介します
当社のスケーラブルなインライン測定システムの基礎となる測定原理の概要をご紹介します。短いチュートリアルが掲載された以下のページをご覧ください。
関連トピックス
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
関連トピックス
Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。
Quality & Compliance
プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。
/
©Endress+Hauser
スケーラブルな製品ラインナップ
パイロットから生産まで、同一の測定技術を使用する
Endress+Hauserは、より高い収率とより良い患者の転帰を実現する効率的かつ移転可能なプロセス設計で製造者をサポートします。ラボでも製造フロアでも、当社のインライン分析技術はバッチから連続プロセスやさまざまなバイオリアクタータイプに至るまで、異なる規模にシームレスに適合します。測定の一貫性は重要です。当社のシステムは共通の技術と材質を使用しているため、研究開発から製造にプロトコルを簡単に移転できます。当社のスケーラブルなラマンシステムと液体分析デジタルセンサの導入により、機器の複雑さを緩和し、測定の一貫性のリスクを低減できます。スペクトロメータ、センサ、変換器、ホルダ、オプティック、校正ツールなど、アップストリームおよびダウンストリームアプリケーション向けの最適化された当社のバイオプロセス機器の導入をご検討ください。組成、pH、溶存酸素、導電率などをラボとプロセス環境で同一の機器を使用して測定できます。eBookをダウンロードし、スケーラブルなラマンシステムや最先端の液体分析デジタルセンサの全製品ラインナップをご覧ください。
製品ハイライト
分析プロセスパラメータの正確な測定に必要な製品を選択
Endress+Hauserの液体分析技術製品ラインナップ(デジタルセンサ、変換器、フォトメータ、およびホルダ)は、pH、デジタルの酸素、導電率といった主要なプロセスパラメータの正確かつ一貫した測定値を提供します。Heartbeat Technologyと予知保全機能を特長とする当社のデジタル分析機器は、センサの寿命が長く、ラボからパイロット、さらにはプロセスまでの完全なスケーラビリティを実現します。優れた製品の一部をご紹介します。
/
リアルタイム化学組成測定用の製品を選択
Kaiserラマンテクノロジーを活用したEndress+Hauserのラマン分光計システムは、ラボからプロセスまでのアップストリームおよびダウンストリームアプリケーションにおいて化学組成のリアルタイム測定が可能な、ライフサイエンス産業に適した製品です。堅牢なラマン分光計には、標準およびカスタムプローブを組み合せて使用できます。プローブには、アップストリーム、ダウンストリーム、およびスケールに応じた測定用のシングルユースオプションも用意されています。それぞれの規模や設置場所に対するモデル移設性やキャリブレーショントランスファーも実証済みです。当社のラマン製品の一部をご紹介します。
/
お問合せ
お客様のスケールアップの課題について、当社のライフサイエンス産業エキスパートにご相談ください
Endress+Hauserの技術により、プロセスをラボから製造まで、高品質な計装とシステムを使用して簡単に移転することが可能です。ご質問がおありですか?お近くのEndress+Hauserライフサイエンスプロセスオートメーションエキスパートが、お客様をサポートいたします。
有望な機会
すべての事業目標を達成しましょう
世界クラスのラマンシステムや液体分析デジタルセンサなど、Endress+Hauserの広範なバイオプロセス向け製品ラインナップによって、新製品の市場投入の加速や既存プロセスの改善をどのように実現するかについてご興味をお持ちですか?お客様の事業ニーズを叶えるために、当社の堅牢なインライン測定ツール製品を活用する方法を知ることで、投資効果を最大限に引き出せます。
バイオプロセスに関する正確な情報の取得と厳格な制御パラメータにより、収率、製品品質、および市場投入時間を改善
プラットフォーム品質を継続的に改善し、リスクを低減しつつ現行のバイオプロセスからさらなる価値を創出
バイオプロセスのリアルタイム監視および制御により、収率、品質、コンプライアンスを改善します。
水質分析計
浄水/廃水、飲料、乳製品、化学製品、医薬品には、日々の水質分析が欠かせません。当社の幅広い製品ラインナップから、お客様のプロセスニーズに最も適した機器をお選びいただけます。
ラマン分光システム
当社のラマン分光システムは、カイザー社のラマンテクノロジーを採用しており、サンプルの抽出、準備、破壊を必要とせず、非侵襲的に物質の化学組成を分析することができます。
ライフサイエンス:プロセスエクセレンスを実現する革新的な技術
Endress+Hauserとのパートナーシップで、リスクを抑えながらスピードアップ!
成功事例
お客様は何故エンドレスハウザーを選ばれているのでしょう。さまざまな産業における成功事例、アプリケーションノート、ホワイトペーパーをご覧ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。