Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

排水処理における信頼性の高い開水路流量測定

排水処理分野において、気象条件が変化しても、Micropilot FMR20BレーダーセンサとFlexView FMA90制御ユニットにより規制要件に準拠した流量の計算と表示を実現

>インダストリ: 水・排水・廃棄物
排水処理プラントに設置された開水路流量測定システム

概要

排水処理プラントでは、開水路流量測定はプロセス監視、報告、規制要件への適合に不可欠です。Micropilot FMR20BレーダーセンサとFlexView FMA90制御ユニットを使用して、流量の計算、表示、積算を高い信頼性で行うことで、泡、乱流、気象条件の変化、流量特性の変動など、要求の厳しい条件下でも、トレーサビリティのある流量データを安定して取得できます。

メリット:効率的かつ規制要件に準拠したプラント運転を実現する信頼性の高い流量測定

80 GHz

信頼性の高い水位測定を実現するレーダー技術

2

流量測定および背水検知用センサ

24/7

常時流量監視と積算

導入されたソリューションにより、排水処理用途で信頼性と精度に優れた流量測定を実現します。80 GHzレーダー技術により安定した水位測定が可能となり、泡、乱流、環境条件の変化がある場合でも、信頼性の高い流量計算を支援します。

明確な表示と内蔵流量積算機能により、透明性の高い報告を支援し、規制要件への適合を容易にします。メンテナンス作業の軽減、測定データへのリモートアクセス、IEC 62443の原則に基づくサイバーセキュリティ機能により、効率的で安全なプラント運転を支援します。その結果、トレーサビリティのある流量データを取得でき、ダウンタイムを最小限に抑え、監査に対応可能な信頼性の高いプラント運転を実現できます。

課題:環境影響下でも信頼性の高い流量測定

排水処理プラントでは、流入水と流出水を開水路で測定しますが、流動状態は常に変化し、測定システムは環境の影響を直接受けます。従来の測定技術は、雨、風、強い日射、雪、温度変動、結露、水面状態の変化などの屋外条件の影響を受ける可能性があります。

さらに、排水の流入・流出時には、運転条件によって、特に低流量時に、泡、乱流、夾雑物の堆積が発生することがあります。また、流量条件の変動や背水の影響も課題となり、非線形変換により、水位測定値から正確な流量値を求める必要があります。同時に、文書化、報告、規制要件への適合のため、長期的な測定安定性を確保し、流量を確実に積算する必要があります。

Endress+Hauserのソリューション:排水処理用途向けのよりスマートな開水路流量測定

排水処理プラントの制御をよりスマートにする第一歩として、現場条件に適した非接触式レーダーによる流量測定ソリューションを容易に導入できます。Micropilot FMR20Bは、狭いビーム角により開水路の水位を連続測定します。泡、乱流、環境の影響がある場合でも、安定した測定が可能です。

Micropilot FMR20B用の浸水防止チューブや日除けカバー、FlexView FMA90用のオプションの保護カバーなどの保護アクセサリにより、測定システムを浸水や結露から保護し、年間を通じて信頼性の高い運転を支援します。測定された水位はFlexView FMA90に伝送され、あらかじめプログラムされたリニアライゼーションカーブ、自由に設定可能なリニアライゼーションテーブル、あらかじめ定義されたフリュームまたは堰の形状を使用して流量を計算します。簡単な流量計算はセンサ内で直接実行できますが、FlexView FMA90を使用すれば、一元表示、積算、イベントのロギング、データ管理が可能となり、高度な監視タスクに最適です。

FlexView FMA90はセンサの機能を拡張し、水位、流量、積算流量、アラーム状態、トレンドを測定現場で直接、またはリモートアクセスにより表示することで、必要な情報を明確に把握できるようにします。非線形の水位信号を流量値に変換し、流量を連続積算するとともに、データおよびイベントのロギングに対応して、プロセスの記録・文書化におけるトレーサビリティを確保します。FlexView FMA90は最大2点の水位入力に対応し、合計、差分、比率を計算できるほか、必要に応じて2点目の水位入力を使用して背水を検知できます。たとえば、2つの開水路の流量測定値を合算し、総流量値として表示できます。

内蔵WebサーバーとWi-Fiインターフェースを介して関連するすべてのデータにアクセスできるため、手作業による読取りや現場での介入を削減できます。この構成により、要求の厳しい排水処理用途において、信頼性の高い文書化、透明性の高い報告、長期にわたる安定した運転を実現します。

ソリューションの主なメリット

  • 信頼性の高い測定 

    非接触式80 GHzレーダー技術により、泡、乱流、気象条件の変化がある場合でも信頼性の高い流量測定

  • 業界要件に準拠した設計

    内蔵Q/Hリニアライゼーション機能とあらかじめ定義されたフリュームまたは堰の形状による流量の高精度な計算と積算

  • 容易な操作

    リモートアクセス、直感的な表示、イベントのロギングによる手作業の削減

  • 情報の明確な把握

    流量と積算流量を明確に表示し、透明性の高い報告と監査対応を実現

お問い合わせ先

>当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

使用されている製品およびサービス

/

関連ソリューションおよび技術

レベル計・レベルスイッチ

液体、ペースト、粉体、または液化ガスの連続レベル測定、界面測定、密度測定、ならびにポイント検出にはさまざまな測定原理があります。Endress+Hauserは幅広い製品ラインアップでお客様のニーズにお応えします。

詳細情報

レーダーレベル計

非接触式、メンテナンス不要のレーダーレベル計が、液体および粉体の信頼性の高い測定を実現します。レベルセンサ Micropilot は、過酷なプロセス条件下においても安全なソリューションとなります。

詳細情報

レーダーレベル計について

レーダー技術は、信頼性が高く正確なレベル測定を可能にし、IIoT対応レーダー機器は、産業におけるレベル監視に変革をもたらしています。

詳細情報

Ensuring plant security with ProtectBlue

Ensuring plant security with ProtectBlue

詳細情報

FAQ