キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

瀝青/ビチューメンの排出時に最高の測定精度を達成

Grisard Bitumen AGが信頼を寄せる、ユニークな4本チューブテクノロジーを搭載したコリオリ流量計Promass Q

バーゼル(スイス)に近いアウハーフェン・ムッテンツ港に拠点を構えるGrisard Bitumen AGは、粘性のある標準瀝青/ビチューメンを船舶やボイラートラックから積み下ろす際、最高の測定精度を得るために

Grisard Bitumen社の瀝青/ビチューメン積み下ろしの図 ©Endress+Hauser

お客様の現場で瀝青/ビチューメンの積み下ろしプロセスに使用されるPromass Q 300

改善結果 

  • 税務/会計取引用メータリング用の高精度測定

  • 革新的な4本チューブ計測技術に基づく圧力損失の低減により、コスト効率の高い積み下ろし作業が可能

  • 同じ時間内に最大25%高い流量(呼び口径150~250 mm、6~10"の場合)

Grisard Bitumen社CEO

「高粘度の瀝青/ビチューメンにもかかわらず、Endress+HauserのPromass Qによって得られる、優れた測定結果、メンテナンスの高い自由度、プロセスの信頼性に感銘を受けました」

Roger Fierz, 社長
Grisard Bitumen AG

課題

船舶または鉄道で納入される標準瀝青/ビチューメンは、ターミナルで払い出され、+160 °C(320 °F)に加熱されたパイプラインを通って3基の貯蔵タンクにポンプ移送されます。サプライヤーの支払請求処理のため、検証測定と一致するよう、積み下ろし測定点の結果が可能な限り正確であることが重要になります。

Endress+Hauserのソリューション

すでにPromass Q 500 呼び口径80A(3")への切り替えで成功を収めた経験のあるGrisard Bitumen AGは、プロセス最適化のためにラインを新設する際、この機会を利用することにしました。今回も、Grisard Bitumen AGは革新的な4本チューブテクノロジーの搭載が可能なPromass Qの採用を決定しました。