排水処理におけるTOCeq測定
Viomax CAS51Dにより、低い値も測定可能
排水処理施設から放出される水は、再利用できるように特定のWHO仕様を満たしていなければなりません。どのような場合でも、処理された水が人間や環境に危険を及ぼさないことを保証する必要があります。そのために、各種パラメータの監視と分析が行われます。これらの値の1つが、全有機体炭素(TOC)です。

TOCeq測定の利点
リアルタイムで信頼性の高いプロセス情報
測定値の継続的な記録
化学薬品を使用しないアプリケーションにより運用コストを削減
課題
TOC値は水の汚染度を示すものであり、下水処理場の流出口で測定されます。測定値が、3~6 ppmと非常に低い値になることが理想的です。ただし、この測定は他のパラメータに関連するため、非常に複雑です。通常は、高価な試薬が消費されるアナライザで測定が行われます。測定値はプラント事業者や規制当局にとって、とにかく信頼できるものでなければなりません。
Endress+Hauserのソリューション
低いTOC値の測定には、アナライザの代わりに光学式のUV254テクノロジーを使用できます。このセンサは、非常に短い時間間隔で測定値を継続的に記録することが可能です。これには変換器とViomax CAS51Dのみが必要となります。Endress+Hauserのソリューションにより、プラント事業者は一貫した測定値と迅速な偏差の検出に対応できるというメリットを享受できます。