Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
ダウンストリームバイオプロセス用ラマンフローベンチの画像

ラマンフローベンチ

ダウンストリームプロセスのラボ測定を可能にする堅牢なサンプリングプラットフォーム

KRFB
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 温度

    動作:
    0~40 °C /32~104 °F
    保管:
    -10~50 °C / 14~122 °F

  • ユニット寸法(幅x高さx奥行き)

    254 x 102 x 66 mm
    10.0 x 4.0 x 2.6 inch

  • サンプリングプローブ適合性

    Raman Rxn-10

  • サンプリングオプティック適合性

    マイクロフローセル