本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
利点一覧
-
組立済みパネルは、飲用水プロセス監視用の完成されたソリューションです。本パネルにより、溶存酸素、濁度、pH、導電率などの飲用水中の最重要パラメータをいつでも安全かつ確実に取得できます。標準化された配管、組立部品、プロセス接続により、どのプロセスにも簡単に取り入れることができます。計画と設置が容易であり、迅速な設定作業と安全な測定技術を選定できることが利点です。
-
コンポーネント一式を単一プロバイダから提供
簡単に飲用水監視機器一式を一括注文でき、すべて組立済みの状態で提供いたします。
-
すぐに測定可能
センサが工場校正済みのため、飲用水パネルはすぐにご使用いただけます。流量監視機能が搭載されており、中断のない測定操作を提供いたします。
-
最大限の柔軟性
このソリューションはモジュール設計のため、どのプロセス要件にも適合させることができ、将来の測定ポイントの増設にも、最大限柔軟な対応が可能です。
-
設置および設定が容易
Endress+Hauserの水質監視パネルは、測定点の設置と設定がシンプルです。組立済みのパネルを壁面にネジ留めし、電源とサンプル水を接続することで、すぐに使用できます。
組み合わせの詳細

コンポーネントと仮構成
-
固定
コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。
コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます -
コンポーネント1
特殊製品 分析計 CSOL
固定:CSOL-PA2WP1>>パラメータ, 変換器:SGPH/ORP>>サービス:HBタグ/バスアドレス 設定済>バンドル仕様:TCバンドル 13 CDP20 マルチパラメータ, 溶存酸素パネル内容:Pパネルアプリケーション:A2飲料水変更:WP1接液部 (プラスチック) -
2
- F
- L
- E
- X
4チャンネル変換器
Liquiline CM444固定:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _認証:AA非危険場所センサ入力:M44x デジタルセンサ追加機能:FG2x デジタル入力, 2x デジタル出力 -
3
- F
- L
- E
- X
濁度センサ
Turbimax CUS52D固定:CUS52D-AA1BA2認証:AA非危険場所測定方式:1ISO 7027, IRプロセス接続:Bクランプ 2"調節ケーブル:A固定ケーブル, 波型スリーブケーブル長:23m -
4
- F
- L
- E
- X
デジタルpHセンサ
Memosens CPS11E固定:CPS11E-AA7A _ 2認証:AA非危険場所電極型:7標準, ゼロ点 pH 7.0, 温度センサ NTC 30kアプリケーションレンジ:A1-12 pH, -15...80oC, 0.08...1.7 MPa(絶対圧)シャフト長:2120mm -
5固定:COS22E-AA _ AA _ _認証:AA非危険場所キャップ特性:AAステンレス
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。