キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
溶存酸素測定機能付きマルチパラメータ飲用水パネル

溶存酸素測定機能付きマルチパラメータ飲用水パネル

主要な飲用水パラメータ(溶存酸素、濁度、pH、導電率)測定用のターンキーパネル

71546523
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
カートへの設定後に価格が表示されます

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

利点一覧

  • 組立済みパネルは、飲用水プロセス監視用の完成されたソリューションです。本パネルにより、溶存酸素、濁度、pH、導電率などの飲用水中の最重要パラメータをいつでも安全かつ確実に取得できます。標準化された配管、組立部品、プロセス接続により、どのプロセスにも簡単に取り入れることができます。計画と設置が容易であり、迅速な設定作業と安全な測定技術を選定できることが利点です。

  • コンポーネント一式を単一プロバイダから提供

    簡単に飲用水監視機器一式を一括注文でき、すべて組立済みの状態で提供いたします。

  • すぐに測定可能

    センサが工場校正済みのため、飲用水パネルはすぐにご使用いただけます。流量監視機能が搭載されており、中断のない測定操作を提供いたします。

  • 最大限の柔軟性

    このソリューションはモジュール設計のため、どのプロセス要件にも適合させることができ、将来の測定ポイントの増設にも、最大限柔軟な対応が可能です。

  • 設置および設定が容易

    Endress+Hauserの水質監視パネルは、測定点の設置と設定がシンプルです。組立済みのパネルを壁面にネジ留めし、電源とサンプル水を接続することで、すぐに使用できます。

組み合わせの詳細

すべてのバンドル部品の概要

コンポーネントと仮構成

  • 固定

    コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。

    コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます
  • コンポーネント
    1

    特殊製品 分析計 CSOL

    固定:
    CSOL-PA2WP1
    >>パラメータ, 変換器:
    SG
    PH/ORP
    >>サービス:
    HB
    タグ/バスアドレス 設定済
    >バンドル仕様:
    TC
    バンドル 13 CDP20 マルチパラメータ, 溶存酸素パネル
    内容:
    P
    パネル
    アプリケーション:
    A2
    飲料水
    変更:
    WP1
    接液部 (プラスチック)
  • Liquiline CM444は、pH、ORP、導電率、溶存酸素、濁度、その他水質分析用デジタルマルチパラメータ変換器です。
    2

    4チャンネル変換器
    Liquiline CM444

    固定:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    認証:
    AA
    非危険場所
    センサ入力:
    M4
    4x デジタルセンサ
    追加機能:
    FG
    2x デジタル入力, 2x デジタル出力
  • 3

    固定:
    CUS52D-AA1BA2
    認証:
    AA
    非危険場所
    測定方式:
    1
    ISO 7027, IR
    プロセス接続:
    B
    クランプ 2"
    調節ケーブル:
    A
    固定ケーブル, 波型スリーブ
    ケーブル長:
    2
    3m