HART通信プロトコル
HARTは、プロセスオートメーションで使用される通信プロトコルであり、4~20 mAアナログ信号とデジタル通信を同じペアケーブルで伝送します。
モジュールあたり最大4つのガスアプリケーションまたは4つの液体アプリケーションに対応(Flow-X/M、Flow-X/C)
6× 高精度アナログトランスミッタ入力:入力タイプ 4~20 mA、0~20 mA、0~5 V、1~5 V。mA入力精度は21 °C(69.8 °F)においてFSの0.002 %、周囲温度範囲0~60 °C(32~140 °F)全域においてFSの0.008 %。長期安定性 0.01 %/年。分解能 24ビット。アナログ入力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。
2× 100 Ω入力:分解能 0.02 °C(0.04 °F)。誤差は測定範囲により異なり、0~50 °C(32~122 °F)では0.05 °C(0.09 °F)未満、−220~+220 °C(−396~+428 °F)では0.5 °C(0.9 °F)未満。
4× 独立HARTループ入力:4~20 mA信号に追加して使用可能。各トランスミッタループでマルチドロップ接続およびFCの冗長運転に対応。
4× 単一パルスまたはデュアルパルス入力:複数の電圧レベルでトリガレベルを設定可能。周波数範囲は単一パルス入力およびデュアルパルス入力ともに最大10 kHz。ISO 6551、IP 252、API 5.5準拠。True Level AおよびLevel Bに対応。
4× 周期時間入力:100 μs~5000 μs。分解能 1 ns未満。
16× デジタルステータス入力:分解能 100 ns(10 MHz)。
4× 1球式、2球式および4球式ディテクタ構成に対応:分解能 100 ns(10 MHz)。
2× RS485/RS232シリアルポート:超音波流量計、プリンタまたは汎用機器接続用。115 kbps:
Flow-X/P:4× RS485/RS232および1× RS232。
Flow-X/C:2× RS485/RS232および1× RS485。
オプション:2× RS485/RS232および2× RS485。
2× RJ45 Ethernetインタフェース:TCP/IP対応。
4× アナログ出力:プロセス出力および流量/圧力制御用。分解能 14ビット。精度 FSの0.075 %。アナログ出力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。
16× デジタル出力:オープンコレクタ出力。定格 100 mA @ 24 V。
4× パルス出力:オープンコレクタ出力。周波数範囲 0.01~500 Hz。
1× メータパルス出力:フローコンピュータのリモートプルービング用。分解能 100 ns(1 MHz)。
4× 周波数出力:流量計信号のエミュレーション用。最大周波数 10 kHz。精度 0.1 %。BizChat ついてフィードバックする
The Flow-X flow computer provides gas and liquid volume, mass and energy conversion, event logging, parameter logging, and reports using latest technology. Identical modules are combined in different housings, offering a multi-run version Flow-X/P for 1–4 metering runs with a local touch screen, or the Flow-X/S version for cost efficient installations. Flow-X meets the requirements of even the most demanding applications and is the ideal partner for custody transfer measurements.
Custody transfer, fiscal and allocation gas and liquid measurement
On- and offshore, natural gas, LNG, flare gas, process fluids, CO2, H2
Loading and un-loading
Device properties:
Configurations for meter runs compliant to international standards incl. MID, OIML, AGA
Powerful modules for demanding applications
Each module features CPU, memory and equal in/outputs
Intuitive user interface for graphics display and web browser
True remote access via Ethernet
Station computer for up to 8 meter runs
Reduced planning and installation costs through standard configurations
Very accurate volume conversion with multiple calculation cycles per second
High reliability through independent modules with their own volume conversion and storage of measured values, counter readings and events
Easy extension of installations with modules featuring equal in/outputs and 100% software configuration
Reduced service and maintenance costs with tamper-proof remote maintenance
Cost-efficient and flexible system integration of multiple streams
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
|
日本語版 - 01/2025 |
ガスフローコンピュータ
| EN | JA | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
4.9 MB |
|
ファイル名: |
8031642_AE00_OI_Flow-X_ja_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
|
日本語版 - 09/2025 |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
27/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
|
ファイル名: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
ガスフローコンピュータ
| EN | JA | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
4.9 MB |
|
ファイル名: |
8031642_AE00_OI_Flow-X_ja_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/05/2026 |
|
ファイルサイズ: |
3.1 MB |
|
ファイル名: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
27/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
|
ファイル名: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
27/05/2025 |
|
ファイルサイズ: |
6.1 MB |
|
ファイル名: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Flow computing excellence
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/06/2026 |
|
ファイルサイズ: |
2.9 MB |
|
ファイル名: |
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf |
高度な流量演算機能
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
23/07/2026 |
|
ファイルサイズ: |
3.1 MB |
|
ファイル名: |
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
23/12/2024 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
23/12/2024 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf |