-
取扱説明書(BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B 取扱説明書
|
日本語版 - 07/2016 |
設定マニュアル
Modbus RS485
Modbus RS232
Modbus TCP
Sakura V1
Whessoe WM550
Enraf GPU/BPM
Saab TRL/2
Varec Mark/Space
SI6280/6290
Tokyo Keiso FW9000
OPC Classic
Modbus RS485
Modbus RS232
Modbus TCP
Tankvision Professional NXA85
Tankvision LMS NXA86B
Enraf GPU RS232
Tankvision Multi Scan NXA83B is an Tank Gauging system with completley integrated software for operation via remote access and standard web browser. It scans parameters from tank gauges and performs tank calculations. Tankvision Multi Scan allows legacy protocol management as well as gradual upgrades for more flexibility. Due to its modular structure it is ideally suited for medium size tank farms with only a few tanks, but also for large refineries with hundreds of tanks.
Tankvision Multi Scan NXA83B is suitable for medium size tank farms as well as large refineries with hundreds of tanks.
Suited for tank farms with various protocols used for communicating with the installed field devices and/or redundancy needs
Provides data to host systems (such as PLC or DCS) via Modbus and/or OPC
Ambient temperature: 0 to 55°C (32 to 131°F)
Approved for custody transfer applications according to PTB
Precise inventory informations
Step-by-step site upgrade
High system availability
User access through the entire Network
Simplified site approval procedures
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Tank Gauging
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
18/02/2026 |
|
ファイルサイズ: |
1.2 MB |
|
ファイル名: |
BA02605GEN_0126-00.pdf |
タンクレベルおよび高価な液体の貯蔵容量をリモート監視するためにタンクビジ
ョン マ
ルチスキャンを使用すると、石油製品や化学製品(液体)
のタンクヤードまたはターミ
ナルの所有者/事業者は貯蔵されている測定物の容量をリアルタイムで視覚化する
こ
とが可能です。在庫およするためにデータを使用できます。また、データを使用
してポ
ンプ送りや製品移送などタンクヤードの操作を管理することもできます。タンク
ビジョン
のコンセプトは、ネットワーク技術を利用したユニークなものです。専用ソフト
ウェアを
使用せずに、ウェブブラウザを介してタンクに貯蔵されている高価な液体の視覚
化およ
び管理が実現します。タンクビジョン
マルチスキャンは拡張性のあるアーキテクチャの
ため、フレキシブルで費用対効果の高いソリューションです。タンク数基の小規
模なス
テーションから製油所まで、幅広いアプリケーションをカバーします。
Tankvision Multi Scan NXA83B
| EN | JA | ||
|
16/10/2020
|
|
|
|
|
27/01/2018
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
16/10/2020 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
EA01242GA2_0220.pdf |