本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

For automatic waste water sampling
using the vacuum principle.
- IP 55 thermostatically controlled
cavity wall insulated stainless
steel cabinet (mat. no. 1.4301)
- Ambient temperature -20 to +50
degrees Celsius
- Suction height: max. 6 m
- Hose length: max. 30 m
- Adjustable "Count-down"
for sample start
- Samplin modes: time, quantity
proportional or event controlled.
- quantity impulses: +7V to +27V or
potential free contact
-Sample volume: presettable from
20 to 350 ml
- Sample distribution: bottle change
either on time base or number of
samples taken
- Interchangeable distribution system.
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性