キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
直管長ゼロ フルボア構造の電磁流量計 Proline Promag W

直管長ゼロ フルボア構造の電磁流量計

圧力損失のない最大限の測定性能 – 取付位置に依存しない

Endress+Hauserの電磁流量計 Proline Promag Wでは、直管長ゼロのフルボア構造により、流速分布や取付位置に関係なく、信頼性の高い測定が実現します。本機器は、上流側または下流側直管長が必要ないため、コンパクトなシステムやスキッドなどの狭いスペースへの設置に特に適しています。

利点

  • 取付けに関する柔軟性の向上

  • 流速分布に依存しない

  • 上流側/下流側直管長が不要

  • 計測チューブの制限および圧力損失なし

制限を受けない流量測定

ベンドパイプ、挿入機器、またはパイプ内のその他の障害物は、流れに乱れを起こして、不正確な測定の原因となることがあります。直管長ゼロのフルボア構造により、当社の電磁流量計(0 x )は高精度(±0.5%)で測定を続けることができます。制限を受けないフルボアの機器構造は、圧力損失を防ぎ、口径3mまでの配管に使用できます。詳細については、当社のカタログをご覧ください。

制限を受けない測定を可能にする世界初の電磁流量計

申し訳ありません。

メンテナンスのため、本サービスは一時的に使用できません。後でもう一度やり直してください。よろしくお願い申し上げます。

ダウンロード

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN フルボア構造

    イノベーションカタログ - 世界初の測定に制限のない電磁流量計