船舶用ボイラー向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
当社の船舶用SWASソリューションによりボイラー缶水の水質を管理し、腐食、スケール付着、システム故障を防ぎます。
Endress+Hauserの船舶用補助ボイラー向けの蒸気/水分析システムを導入することで、実績のある堅牢なソリューションをお客様の蒸気サイクルにご提供できます。お客様の要件に正確に合わせてカスタマイズされた最先端の測定技術により、メンテナンスの手間が軽減され、作業が容易になります。
Hardware & Software:
- サンプル調製(圧力/温度低下)最大5MPa/725 psiおよび240°C/464°F
- 流通ホルダ
- 陽イオン交換器(オプション)
- 容器、配管、バルブ(ステンレス)
- Liquiline変換器
- pH、全/陽イオン導電率、溶存酸素、濁度(要問合せ)、PAH(要問合せ)用のセンサ
Services:
- アプリケーションに関するコンサルティング
- プロジェクト管理、エンジニアリング
- 設置および配線
- 完全なドキュメントパッケージ:内部配置図、配線接続図、操作ガイドラインとマニュアル
- 振動適合性(IACS E10 に準拠)
- 設定
- 機器およびメンテナンスのトレーニング(操作およびサービス)
船舶固有の環境条件に合わせて設計
振動試験済みの監視システム(IACS E10に準拠)により、ボイラーと機器の最大限の可用性が保証されます。最適化された製品ラインナップにより、コストとメンテナンスを最小限に抑えることができます。ユーザーフレンドリーなインタフェースは、技術的な専門知識をほとんど必要とせず、船内で容易に操作できます。
過酷な条件向けに特別に設計されたSWASコンパクト船舶用システム(変換器とセンサを含む)
最小限のサンプル消費量で、すべての関連パラメータを監視できるマルチパラメータ機器
最適な計測機器と構造を備えた事前設定されたソリューション
すぐに使用できるよう、事前に組立ておよび校正済みの機器が装備される標準化されたコンパクトなソリューション
Memosens、Heartbeat Technology、予知保全機能を搭載した計測機器
pH値と残存陽イオン交換容量計算機能を備えた堅牢な測定ソリューション、サンプル温度が安全限界を超えた場合はシステムの自動停止
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド
液化石油製品向けのトラックおよび鉄道車両用の正確かつ安全な取引計量用アプリケーションを実現する、Endress+Hauserの石油・ガス産業向けソリューションをご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。