天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
グリコール脱水での高精度なH2O検出により、品質目標の達成と作業員および設備資産の保護を実現
実績のある計測技法を採用した、低メンテナンス性の高速かつ信頼性の高いリアルタイム水分測定を使用することで、天然ガスのグリコール脱水処理の安全性を維持し、処理能力を向上させます。
Hardware & Software:
- Endress+HauserのJ22 TDLASガスアナライザ
- サンプル抽出プローブ
- サンプルの運搬および試験準備
- サンプルのブリード配管(燃焼または安全区域)
- 日除けラック、キャビネット、およびシェルタ
- 校正ガス(使用地域のガス取扱会社から提供)
- 電力および通信の分配
- PLCおよび流体切替システム
Services:
- 移行および現地調査、機器選定を含むアプリケーションコンサルティング
- プロジェクト管理
- ドキュメンテーション
- 完全なプロジェクトエンジニアリング、設計、および実施
- 検査および工場受入試験(FAT)
- 機器の設置、ライフサイクルサービスによる試運転、性能検証、および現地受入試験(SAT)
- カスタマートレーニング(プロジェクトごと)
- プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
2000年以降、世界中に10,000台以上の導入実績
Heartbeatテクノロジー、高度な診断ソフト、および優れた測定アルゴリズムを搭載したTDLAS H2Oアナライザによって、いつでも高速かつリアルタイムでの水分分析が可能になります。信頼性が高く正確な水分測定により、下流ガスの品質仕様を確実に遵守します。処理能力が改善し、廃棄物量が削減されるだけでなく、安定して継続的に製品を納入できるため、取引先とのトラブルを回避できます。また、メンテナンスを最小限に抑えられ、現場での校正の必要がなく、消耗品も使用していないため、運用コストを抑制できます。お客様の天然ガスプロセスおよび品質管理の最適化が可能です。
Endress+Hauserは、世界大手のプロセスオートメーション企業です。当社はターンキーソリューションと専門的なプロジェクト管理を組み合わせることで、お客様固有のプロセス要件に対応した最適かつ最高の信頼性を誇るH2Oアナライザソリューションを提供します。グリコール脱水プロセスを監視、測定、制御、および最適化します。また、ガス輸送パイプラインの法的要求事項を遵守します。効率および安全性に関する目標を達成しつつ、最終的な天然ガス製品の品質を保証します。
当社の最高クラスのTDLAS H2Oアナライザを使用して、天然ガスプロセスおよび品質管理の信頼性の高い自動化を実現します。
水分率の監視および制御を継続的かつリアルタイムで行います。
TDLASの堅牢性により、運用時の信頼性が向上します。また、グリコールのキャリーオーバーによる損傷や干渉を排除するとともに、グリコール、メタノール、アミン、H2S、およびH2Oの詰まりによる有害作用に対して高い抵抗性を発揮します。
鏡面冷却式アナライザ、電気化学式アナライザ、水晶振動子マイクロバランス式アナライザなどの他の天然ガス水分測定技法よりも、精度、速度、およびメンテナンス性において優れています。
工場で校正が行われるTDLASテクノロジーにより、運用コストを削減できます。消耗品を使用しておらず、現場での校正も不要です。
Discover success stories from our customers
Quality & Compliance
新しいTDLASアナライザは、最新の設計とより多くの接続オプションにより、従来の問題点を解消した高精度・高信頼性を実現しています。
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Competence in gas
We simplify complexities in natural gas and LNG processes. Download our competence brochure.
ダウンロード
TDLAS analyzers for natural gas processing
TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement
ダウンロード
Improved measurement of water content in natural gas
New TDLAS analyzers use updated designs and more connectivity options to provide high accuracy and reliability without traditional problems
ダウンロード
TDLAS and QF analyzers technology guide
TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information
ダウンロード
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。