ユーティリティプラントの効率的な稼働を目指す上で、エネルギー損失を最小限に抑えた蒸気分配が重要な課題となります。ボイラー室から最終使用場所に至るまで、断熱材の不足、スチームトラップの不具合、非効率的な過熱蒸気の冷却により、エネルギー分配効率が低下する可能性があります。ウォーターハンマーが原因で、インフラが摩耗することもあります。したがって、最適な蒸気品質を得るには、乾き度を常に正確に監視する必要があります。当社のテクノロジーは、蒸気分配の最適化に役立ちます。
重要な事実
50 ~ 100%
減圧弁の下流の過熱蒸気を温度のみで補正すると50%~100%の測定誤差が生じます 。(飽和蒸気と誤認)
蒸気分配における重要な測定点
Applicator : 蒸気ユーティリティのサブメータリングプロセスフロー図
Applicator : 蒸気ユーティリティの過熱防止プロセスフロー図
Applicator : 蒸気ユーティリティの減圧プロセスフロー図
Applicator : 蒸気ユーティリティの取引用プロセスフロー図
Applicator : 蒸気ユーティリティのサブメータリングプロセスフロー図
Applicator : 蒸気ユーティリティの過熱防止プロセスフロー図
Applicator : 蒸気ユーティリティの減圧プロセスフロー図
Applicator : 蒸気ユーティリティの取引用プロセスフロー図
高精度な蒸気圧測定
最適なプロセス条件を保証するためには、精度の高い蒸気圧測定が重要です。過度に高温にならないよう、製品損失を発生させないよう、あるいは滅菌できないほど低温にならないよう、プロセス温度を圧力で制御する必要があります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser は、ユーティリティにおける蒸気アプリケーションに極めて適した高精度圧力測定機器のさまざまな製品ラインナップを提供します。
腐食と防腐剤コストの低減
腐食はあらゆる蒸気分配システムにおいて絶えざる課題となっており、機器の故障に起因する高コストのダウンタイムを発生させるリスクを高めます。アミンの添加は腐食のリスクを軽減するために役立ちますが、このような添加剤そのものが高価であり、正確な計量と適切な在庫管理が必要になります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、最適な在庫管理を保証するために音波式測定システムを提供します。
- 当社のコンパクトな微少流量計 Promass Aを使用して± 0.1% o.r.の精度でアミン消費量を測定可能
- アミンのタンクレベルを正確に監視して、適時の再注文を保証
- 機器を腐食から効率的に保護
蒸気の可用性を確保
蒸気が継続的に、必要とされるプロセスパラメータで供給されることが重要です。蒸気供給システムに不具合が発生すると、生産が完全に停止し、深刻な経済的影響をもたらす可能性があります。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーの製品ラインナップには、蒸気供給を保護、プロセスパラメータを維持、運転停止のリスクを最小限に抑えるためのさまざまな監視テクノロジーが含まれています。
- 堅牢な温度計Omnigradを使用して蒸気温度を監視
- レベルスイッチ Liquiphantシリーズを使用して蒸気分配ヘッダーを保護
- pH、DO(溶存酸素)、導電率センサ Liquiline を使用してデスーパーヒーターの冷却水品質を管理
透明性のある蒸気取引
乾き蒸気によってのみプロセスを最大限に活用することができるため、ユーティリティプラントの管理者にとって、外部供給源から蒸気を購入する場合に受け入れる蒸気のエネルギー含有量を知ることが不可欠です。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、最適なプロセスと透明性のあるサプライヤー関係を実現するために、受入れ時の蒸気品質の継続的な監視を可能にする渦流量計 Prowirlを提供しており、これは機器単体で統合型の蒸気計量システムとなっています。
高精度の蒸気エネルギー測定
蒸気分配システム内のさまざまな箇所でのエネルギー消費と損失の測定が不正確または不確実な場合、最適化に関する誤った結論と的外れな対策につながる可能性があります。ユーティリティプラントの管理者は、精度の高い測定を信頼できなければなりません。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserのエネルギー測定性能試験サービスでは、エネルギー測定と校正に関する詳細な専門知識に基づいて、エネルギー測定精度の確認および検証が可能です。
- プロセス中断を最小限に抑えて、または中断することなく、Endress+Hauserのエキスパートによる現場でのフィールド機器の校正および検証が可能
- エネルギー測定に関する全体的な不確実性を把握可能
- エネルギー測定ループの精度をどのように向上させるか、明確な提案が可能
利点
蒸気分配システムと蒸気消費システムのバランスを取るためには、相当なスキルとノウハウが必要になります。当社の高精度かつ信頼性の高い計測、監視、蒸気管理の幅広い製品およびサービスは、エネルギーおよび環境管理基準に準拠しており、完全な透明性と効率的で安全な蒸気分配を保証します。蒸気システム全体の可能性を最大限に引き出すことのできる、統合された蒸気管理ソリューションに関して、Endress+Hauserがパートナーとしてお手伝いします。
重要な事実
最大15%
包括的なエネルギー監視ソリューションにより、エネルギー消費量を最大15%節減可能
重要な事実
24時間365日
蒸気システムのライフサイクル全体にわたり、高い測定精度と操作上の安全性を実現
重要な事実
数千万
に及ぶセンサやソリューションの節減対策をユーティリティに適用することに成功
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
ウォーターハンマーのリスクを軽減、過熱蒸気の効率的な冷却を保証、スチームドライヤーや減圧バルブが正常に機能しているか確認するためなど、Endress+Hauserは、取引用を含め、蒸気分配の高精度測定と最適化を実現するためのお手伝いをします。2線式測定および監視ソリューションに関する当社の幅広い製品ラインナップにより、蒸気供給の可用性が向上し、正確な質量とエネルギー収支のバランスが確保され、安全で効率的な蒸気分配が可能になります。
- 正確なエネルギー分配の監視によるプロセス効率の向上
- 冷却水の品質とアミン消費量の監視により腐食リスクを低減
- Endress+HauserのHeartbeat Technologyにより、国際規格に準拠