Liquiphant FailSafeテクノロジー
最高の安全性を約束するレベルリミットスイッチ
液体用レベルリミットスイッチ Liquiphantシリーズは、これまで30年間にわたってお客様の信頼を得てきました。エンドレスハウザーの新しいLiquiphant FailSafeは、安全性と可用性の高さに関して新たな基準を打ち立てます。レベルリミットスイッチは、主に化学、石油/ガス、エネルギー産業においてポンプの空引き防止および溢れ防止のために使用されます。
- エンドレスハウザーは新しいLiquiphant FailSafeにより、最新のプロセス産業のあらゆる要件に応え、製品およびプラントの最高の安全を達成する機器をご提供します。泡や乱流が測定に影響を及ぼすことはありません。
- 当然のことながら、振動測定原理の一般的な長所もあるため、導電率、比誘電率、または密度変化など、測定物の物理的特性に影響されない測定が可能です。
- 泡や乱流が測定に影響を及ぼすことはありません。個々の測定物に対する校正も不要です。
- 高度な安全のため:1台の機器だけでIEC 61508/IEC 61511に準拠する最高SIL3の安全度水準に対応(内部冗長性)
- 常時自己監視SFF(安全/故障比)> 99%による
安全機能 - プルーフテスト間隔は、センサが接液状態(ポンプ保護)、または非接液状態(溢れ防止)に関係なく最高12年まで延長可能
- WHG(ドイツ連邦水資源法)ガイドラインまたはIEC 61508/IEC 61511機能安全要件に準拠する、大幅に簡略化されたプルーフテスト
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
利用不可
プロセス温度
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...10 MPa
(1,450 psi)
最小密度
密度 0.4 g/cm3から
(0.4 SGU)
プロセス温度
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...10 MPa
(1,450 psi)
最小密度
密度 0.4 g/cm3から
(0.4 SGU)
プロセス温度
–50°C...+150°C
(–58°F...+300°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...4 MPa
(580 psi)
最小密度
密度 0.4 g/cm3から
(0.4 SGU)
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。