キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

開水路における信頼性の高い流量測定

FlexView FMA90とMicropilot FMR20Bで規制要件への対応と効率的な運用を支援

開水路流量測定は、排水処理施設において流入水や処理水の流量を監視し、規制要件を満たすとともに、プロセス制御の最適化を支える重要な技術です。開水路では重力によって流れが生じるため、流入水や処理水の流量測定に適しています。一般的には、せきやフリュームなどの一次測定装置と、制御ユニットに接続されたレーダー式または超音波式レベルセンサを組み合わせて流量を算出します。

開水路における流量測定 ©Endress+Hauser

お客様にとっての利点

  • 開水路、せき、および配管において高精度な流量計算が可能

  • あらかじめ登録されたフリュームやせきのQ/Hテーブルにより、容易に設定可能

  • 1台の制御ユニットで、2系統の流量計算および積算機能に対応。両測定値の合算や差分計算も可能

  • サンプラおよびプラント制御システム向けに高精度なパルス出力が可能

  • 第2のレベルセンサを使用した逆流の検出および補正が可能

課題

開水路における排水流量測定には、さまざまな課題があります。水理条件の変動や逆流の影響に加え、泡や乱流、浮遊物などの外的要因が測定に影響を及ぼすことがあります。また、従来のシステムでは、開水路ごとに異なる条件へ柔軟に対応することが難しく、下流側の制約によって生じる影響を正確に補正できない場合があります。さらに、サンプラやプラント制御システムで利用する信号を確実に扱うことは容易ではなく、複数の測定ポイントが必要な場合は、その複雑さがさらに増します。このような課題に対応するためには、高精度な測定性能に加え、容易な設定と過酷な条件下でも安定した運用を実現できる、柔軟で信頼性の高いソリューションが求められます。

Endress+Hauserのソリューション

FlexView FMA90は、レーダー式、超音波式、静圧式、HART対応、または汎用4~20 mAレベルセンサに対応した制御ユニットです。開水路、せき、および配管において高精度な流量計算を実現し、あらかじめ登録されたフリュームや内蔵のQ/Hテーブルを利用することで容易に設定できます。また、1台で2系統の独立した流量計算および積算機能に対応しており、複数の測定ポイントの監視に適しています。さらに、第2のレベルセンサを使用した逆流の検出および補正機能により、厳しい条件下でも高い測定精度を確保します。FlexView FMA90は、フィールド設置用、DINレール取付用、およびパネル取付用の各タイプを用意しており、排水処理施設へのスムーズな導入と安定した運用を支えます。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性