汚泥界面センサおよび変換器
沈殿槽の信頼性の高い汚泥界面測定用の製品
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
入力
1~2x Memosensデジタル入力
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、
Modbus TCP、Ethernet
保護等級
変換器:IP20
ディスプレイ(オプション):IP66
入力
1~4x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
測定範囲
0.3~10 m(1~32 ft)
プロセス温度
1~50 °C(34~122 °F)
プロセス圧力
標準バージョン:0~600 kPa(0~87 psi)
ワイパー付きバージョン:0~30 kPa(0~4.4 psi)
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
入力
1~4x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
保護等級
変換器:IP20
ディスプレイ(オプション):IP66
入力
1~8x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
入力
1...8x Memosensデジタル入力
2x 0/4..20 mA 入力 オプション
2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力
アラームリレー
4x リレー
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet
保護等級
IP20 トランスミッタ
IP66 ディスプレイ(オプション)
保護等級
キャビネット機器:IP20衝撃保護
分離ディスプレイ:IP66
フィールド機器:IP66/67
汚泥界面センサおよび変換器
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
汚泥界面センサおよび変換器について
汚泥界面センサと変換器は、水と分離させた汚泥をポンプ送りするために役立ちます。これにより、浄化や沈殿フェーズにおいて分離および移行ゾーンの連続監視が行われるため、プロセスの稼働効率を高めることができます。主に、汚泥界面レベル/汚泥ブランケットレベルを測定するために、廃水処理施設の最初沈殿槽や二次沈殿槽に設置されます。下のボタンをクリックして、お使いの沈殿槽に最適な汚泥界面センサおよび変換器の製品ラインナップをご確認ください。
汚泥界面センサの選択方法
エンドレスハウザーの汚泥界面センサは、水処理、廃水処理、化学薬品、鉱業などの多くの産業で使用されています。センサはアプリケーションに応じて選択されます。目詰まりや付着が発生する場所(最初沈殿槽や二次沈殿槽、汚泥槽、濃縮槽など)で汚泥界面を測定するには、ワイパー付きのセンサが必須です。表面スキマー付きの二次沈殿槽または浄水沈殿槽での汚泥界面測定の場合は、標準的な汚泥界面センサを使用できます。
©Endress+Hauser
超音波センサによる汚泥界面測定
超音波式汚泥界面センサには、ポリマー耐性のハウジングに格納されたピエゾ圧電素子が備えられています。電圧によりピエゾ素子が励起すると、ソナー信号が発生します。プロセス内では、分離ゾーンを検出するために超音波が放射されます。放射された超音波信号が分離ゾーン内の固形粒子に到達し、再びレシーバに戻るまでにかかった時間が測定変数となります。この測定原理には優れた実績があり、長期間の安定した汚泥界面測定が保証されます。
©Endress+Hauser
利点
- 汚泥界面センサおよび変換器に採用された実証されたテクノロジーにより、たとえば、浮上汚泥、ガス気泡、または可動式スキマーなどに起因する干渉を排除できるため、安定した信頼性の高い測定値が保証されます。
- ワイパー付き/なしの汚泥界面センサは、沈殿槽、汚泥層、濃縮槽などで最適な測定を実現します。
- エンドレスハウザーの汚泥界面センサは、事前に定義された計算にモデルにより簡単に設定することが可能です。
- 最初沈殿槽や二次沈殿槽など、各種タイプの沈殿槽における汚泥界面測定のためのホルダや取付け金具が用意されています。
- エンドレスハウザーのLiquilineマルチチャンネル、マルチパラメータ機器により、汚泥界面レベル/汚泥ブランケットレベルセンサやその他の多くのセンサを1つの変換器に接続することが可能です。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。