水質分析計
あらゆる水質分析パラメータに対応する幅広い製品ラインナップ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
入力
Memosensおよびアナログ(pH、ORP、導電率)センサに対応した1チャンネル変換器
出力 / 通信
4~20 mA、HART(オプション)、第2出力の追加が可能。HART通信は後から有効化可能。
保護等級
フィールドハウジング:
IP66/67 (IEC 60529準拠)
NEMA 4X (UL 50E準拠)
DINレールハウジング: IP20
入力
1~2x Memosensデジタル入力
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー
測定範囲
アプリケーション A
• pH: 1 ~ 12
アプリケーション B
• pH: 0 ~ 14
アプリケーション F
• pH: 0 ~ 10
プロセス温度
アプリケーション A: –15 ~ 80 °C (5 ~ 176 °F)
アプリケーション B: 0 ~ 135 °C (32 ~ 275 °F)
アプリケーション F: 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
プロセス圧力
アプリケーション A および B:
0.08~1.7 MPa (11.6~246.5 psi) 絶対圧
アプリケーション F:
0.08~0.7 MPa (11.6~101.5 psi) 絶対圧
測定範囲
0.05~20 mg/l NH4-N
0.5~50 mg/l NH4-N
1~100 mg/l NH4-N
0.5~50 mg/l、希釈機能付き(最大10~1,000 mg/l NH4-N)
プロセス温度
4~40 °C(39~104 °F)
プロセス圧力
非加圧状態
測定方法
標準的な比色分析測定原理に適合 - インドフェノール法:ISO 7150-1、DIN 38406-5、およびGB 7481-87に準拠
測定範囲
0~500 mg/l O2 COD クロム酸塩法
0~5000 mg/l O2 COD クロム酸塩法
0~5000 mg/l O2 COD クロム酸塩法 + 希釈モジュール (1:4)
プロセス温度
4~40 °C(39~104 °F)
測定範囲
0~2.5 mg/l PO4-P (青法)
0.05~10 mg/l PO4-P (青法)
0.05~10 mg/l、希釈機能付き(最大2.5~500 mg/l PO4-P)(青法)
0.5~20 mg/l PO4-P (黄法)
0.5~50 mg/l PO4-P (黄法)
0.5~50 mg/l、希釈機能付き(最大10~1000 mg/l PO4-P)(黄法)
プロセス温度
4~40 °C(39.2~104 °F)
測定範囲
微量:0~5 mg/l ClO2
標準:0~20 mg/l ClO2
多量:0~200 mg/l ClO2
プロセス温度
0~55 °C、凍結なし
(32~130 °F)
プロセス圧力
最大絶対圧200 kPa
(最大絶対圧29 psi)
測定範囲
微量:0~5 mg/l HOCl
標準:0~20 mg/l HOCl
多量:0~200 mg/l HOCl
プロセス温度
0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし
プロセス圧力
最大100 kPa(最大14.5 psi)
測定方法
隔膜式測定セル
陰極での遊離塩素の還元
測定範囲
0~5 mg/l 全塩素 または
0~20 mg/l 全塩素
プロセス温度
0~55 °C、凍結なし
(32~130 °F)
プロセス圧力
100 kPa ゲージ圧 (14.5 psi ゲージ圧)
最大 200 kPa (最大 29 psi)
測定方法
遊離塩素(HOCl、OCl-)および結合塩素(クロラミン)で構成される全塩素
すべての成分が作用電極で還元されます
pHの影響をほぼ受けません
測定範囲
微量:0~5 mg/l HOBr
標準:0~20 mg/l HOBr
多量:0~200 mg/l HOBr
プロセス温度
+0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし
プロセス圧力
最大100 kPa(最大14.5 psi)
機器の選択にお困りですか?
お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。
環境保護、一貫した製品品質、プロセスの最適化、安全性の確保。これらは、水質分析計の重要性が高まっている理由のひとつです。浄水/廃水、飲料、乳製品、化学製品、医薬品などの液体には、日々の水質分析が欠かせません。Endress+Hauser は、アプリケーションノウハウと最先端のテクノロジを活かして、お客様の水質測定業務遂行のためのサポートを提供いたします。当社の幅広い製品ラインナップをご覧いただき、お客様のプロセスニーズに最も適した機器をお選びください。
※英語表記のみの製品は、現在国内での通常販売をしていない製品です。
販売条件や販売開始時期等の情報については弊社までお問い合わせください。
液体のpH値は、電位差測定原理を使用して計算できます。この測定原理の説明および機能については、こちらの動画をご覧ください。
液体の導電率は、電極式または電磁式の測定原理を使用して測定できます。この測定原理の説明および機能については、こちらの動画をご覧ください。
この動画は、リトラクタブルホルダ Cleanfit CPA875 が特許取得済みのシーリングデザインによって、プロセス中にどのようにして、容易な操作性と高い安全性およびサニタリ性を保持できるのかをご紹介しています。
Memosens 技術は、測定値をデジタル値に変換し、非接触でセンサと変換器間で双方向にデータ伝送を可能にするものです。この動画は、Memosens 技術はどのようにプロセス管理とメンテナンスを最適化するかをご紹介しています。
- 標準センサから測定ステーション一式まで – あらゆる水質分析パラメータに対応する最先端のテクノロジをご用意しています。
- Endress+Hauser の高精度水質分析機器は、お客様の製品生産量および製品品質の向上、プロセスの安全性の確保に役立ちます。
- 最新の通信インターフェイスとプロトコルにより、当社の機器をお客様のプロセスおよびプラントアセットマネジメントにシームレスに統合できます。
- プロセスラボ、製造工程、ユーティリティのいずれにおいても、お客様のアプリケーションを最適化するために当社のノウハウや専門知識を活用できます。
- 分析測定テクノロジのリーディングサプライヤとして、Endress+Hauser は製品ライフサイクル全体にわたって世界中でお客様をサポートします。
浄水場・下水処理施設における、清潔で安全な水の確保
浄水場や排水処理施設のニーズに応える最適な消毒センサ。連続測定と高精度なデータにより、清潔で安全な水の供給を確実にサポートします
Experts in nutrients, sum parameters, metals, sampling
Samplers, analyzers, in-situ sensors and services for automated sampling and measurement of nutrients, sum parameters and metals
ダウンロード
Experts in pH/ORP, conductivity, oxygen, turbidity, chlorine
Sensors, transmitters, assemblies and services for pH/ORP, oxygen, conductivity, turbidity and chlorine measurement
ダウンロード
製品
上水道施設および排水処理施設におけるお客様のニーズに最適な殺菌センサ:高精度の連続測定により、清浄で安全な水を確保できます。
関連トピックス
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
関連トピックス
Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。