レベル計・レベルスイッチ
液体および粉体の連続レベル計およびレベルスイッチ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
New
精度
+/-1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-40~+150°C
(-40~+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~+2 MPa
(-14.5~+290 psi)
最大測定距離
15 m (49 ft)
主要接液部
PEEK
PTFE
SUS316L相当 (ネジ込み接続用)
プロセス温度
-50 °C~+150 °C
(-58 °F~+302 °F )
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~10 MPa
真空~1450 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ オプション)
精度
計測距離の+/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 3 m (9.8 ft)、
粉体: 1.2 m (3.9 ft)
主要接液部
PVDF (IP68 / NEMA6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 10 m (33 ft)、
粉体: 5 m (16 ft)
主要接液部
PVDF (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の+/- 2 mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 105 °C
(-40 °F ... 221 °F)
CIP: 30分: 135 °C
(30分: 275 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 10 m (33 ft),
粉体: 5 m (16 ft)
主要接液部
SUS316L相当 (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 20 m (65 ft)、
粉体: 10 m (33 ft)
主要接液部
PVDF (完全溶接 IP68 / NEMA 6P)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
最大測定距離
液体: 25 m (85 ft)、
粉体: 15 m (50 ft)
主要接液部
UP(不飽和ポリエステル)
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
または 150 °C
(-40 °F ... 176 °F
または 302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧70~150 kPa
(10~22 psi)
最大測定距離
45 m (148 ft)
主要接液部
UP(不飽和ポリエステル)
精度
0.075% 個別センサ、
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
プロセスメンブレンの材質
セラミック
SUS316L相当、アロイC
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
機器の選択やサイズの特定にお困りですか?
お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。
一定の製品品質、プラントの安全性、経済的効率性。これらはレベル測定点のいずれにおいても重視される観点です。
液体、ペースト、粉体、または液化ガスのレベル測定は、往々にしてタンクやサイロ、可動式容器内で測定されます。連続レベル測定、界面測定、密度測定、ならびにポイント検出にはさまざまな測定原理があります。Endress+Hauserの各種測定原理の幅広い製品ラインナップからお客様のプロセスニーズに最適なレベル計をお選びください。
Endress+Hauserは測定点のプランニングから設定、メンテナンスまでお客様をサポートします。
※英語表記のみの製品は、現在国内での通常販売をしていない製品です。
販売条件や販売開始時期等の情報については弊社までお問い合わせください。
極めてコンパクト、圧倒的な性能 ― Compact Line
Compact Lineは、コンパクトな設計でありながら、高い性能を発揮します。製品ラインアップには、80GHzまたは180GHzによる非接触レベル測定に対応した小型レーダー機器「Micropilot FMR43」、現場での使用実績が豊富なポイントレベルセンサ「Liquiphant FTL43」、そして圧力および静圧レベル測定に対応する高信頼性センサ「Cerabar PMP43」が含まれています。衛生用途に求められる厳しい要件を満たす設計で、プロセスの効率化と安全性の確保、操作の簡素化を実現します。
トータル113 GHzのレーダーレベル計ポートフォリオにより、お客様のプロセスに最適な製品をご提案します。
様々な利点を兼ね備えた移動式および固定式レベル測定用デジタルレーダーセンサ。
Endress+Hauserのタンクゲージ製品ポートフォリオ
新世代のレベル測定用80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
鉱工業および鉱業セクターにおける新世代のレベル測定用80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
化学工業および石油・ガス産業における新世代の80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
ライフサイエンス、食品および飲料産業におけるレベル測定用の新世代80 GHzレーダーセンサのあらゆる利点
食品&飲料およびライフサイエンス産業におけるサニタリプリケーション向けCompact Lineのあらゆる特長。
水処理・排水処理、鉱業、鉱物・金属産業、およびあらゆる産業のユーティリティを対象としたEndress+Hauserの新製品Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30Bの特長
Level Measurement Overview brochure
Products and services of our level measuring technologies for liquids and solids at a glance
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。