キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ゲートウェイ & モデム

ゲートウェイ & モデムでフィールドデバイスやネットワークデータに素早く簡単にアクセス

ゲートウェイ & モデムでフィールドデバイスやネットワークデータに素早く簡単にアクセス
フィルタ
8 製品
並べ替え:

ゲートウェイ & モデム

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

ゲートウェイ & モデムについて

ゲートウェイとモデムは、フィールド機器とネットワークデータへのアクセスを容易にするシステムコンポーネントです。モデムはアナログとデジタル信号の変換(HARTとUSBの変換やFF と Bluetoothの変換など)を担うコンポーネントで、設定用のタブレットやPCと共に使用されます。ゲートウエイはパラレルネットワークアクセスポイントを、FieldCareなどのデバイス設定ソフトに提供します。またプロトコル変換だけでなく、標準のWebブラウザでネットワークおよびデバイスステータスのモニタリングを可能にします。

動作原理 

モデムとゲートウェイはプロトコル変換を行って、コンピュータやハンドヘルド上のソフトウェアがフィールドデバイスと直接通信できるようにします。モデムは、一方がフィールドデバイス、もう一方がUSBポート、またはBluetoothワイヤレスインターフェイスとなるポイントツーポイント接続を提供します。ゲートウェイはシステムコンポーネントであり、コンピュータのイーサネットポートをネットワーク内の任意のフィールドバスデバイスに接続します。コンピュータのデバイス設定ソフトウェアまたはWebブラウザがデバイスアクセスを制御します。

利点

  • フィールドデバイスへの簡単な接続
  • フィールドデバイスの素早く簡単な調整
  • ネットワークおよびデバイスステータスのモニタリング(ゲートウェイ)
  • NAMUR NE 107規格準拠の簡潔なデバイス診断(ゲートウェイ)
  • ウェブブラウザ経由の遠隔監視およびメンテナンス(ゲートウェイ)