Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

電磁流量計による塩素製造の信頼性向上

Endress+HauserのProline Promag P 300による、Olin Corporationでの電気分解プロセスの改善

ルイジアナ州Plaquemine(米国)にあるOlin社の塩素製造施設では、激しい電気的ノイズによって流量測定の信頼性が低かったため、正確な測定値を得るべくEndress+Hauserの電磁流量計の導入を決定しました。Proline Promag P 300は、迷走電流や干渉に対する脆弱性を低減し、測定安定性、プロセス制御、安全性、操作上の信頼性を即座に向上させます。

Endress+HauserのProline Promag P 300 ©Endress+Hauser

Olin社のプラケミン塩素製造工場では、高い迷走電流や干渉にもかかわらず、電磁流量計Proline Promag P 300のおかげで正確な流量測定を実現しています。

あらゆる段階で安定した高精度の流量測定を実現

  • 測定安定性、プロセス制御、安全性、操作上の信頼性が即座に向上

  • アースリングが不要となるため、コスト削減と漏れや故障のリスク低減を実現

  • あらゆる運用段階において、激しい電気的ノイズが発生した場合でも、正確な流量データを提供し、プロセスの効率化を図ることが可能

  • 不安定な測定値や誤ったアラームの排除により、ダウンタイムを削減

  • シャットダウンの減少、高い耐食性、計測チューブ内に機械部品がないことによる、メンテナンスコストの削減

Michael Beck氏(計装技術リーダー)の写真

「私たちは、なるべくHeartbeat Technologyを搭載した流量計を発注するようにしています。これにより得られる新たな知見に期待しています」。

Michael Beck氏, 計装技術リーダー
Olin Corporation

電磁流量計の原理による課題の解決

Olin社の塩素製造プロセスにおいて、流量測定は極めて重要です。流量が不足すると、化学物質の適切な混合が妨げられ、効率が低下し、アラームが作動したり、シャットダウンが発生する可能性があります。プラケミン工場では、高電圧環境下(最大DC 850 V、72,000 A)で使用される電磁流量計に関する長年の課題がありました。迷走電流による流量測定値の不安定さや、接地電極の損傷リスクに悩まされていたのです。対処策を講じるしかなく、コストのかかる非効率的な状況に耐えざるを得ませんでした。

電磁流量計技術による迷走電流のリスク低減

これらの課題に対処するため、Olin社はEndress+Hauserと協力して、フローティング測定技術を搭載したProline Promag P 300電磁流量計の試験導入を行いました。その革新的な設計により、従来のアースリングが不要となり、迷走電流や干渉に対する耐性が大幅に向上しました。Promag P 300は過酷な条件に耐え、Olin社がプロセスを最適化し、将来を見据えた計画を立てるために必要な精度、信頼性、安心感を提供します。