キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ケーブル付プローブ

各種アプリケーションに対応する接続ケーブル付測温抵抗体および熱電対温度計

各種アプリケーションに対応するケーブル付プローブおよび温度センサ
5 製品
並べ替え:
フィルタ

ケーブル付プローブ

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。

ケーブル付プローブについて

ケーブル付プローブは、非着脱式の柔軟なケーブルが付いた測温抵抗体および熱電対温度計です。接続用のプロセス接続部なし、またはコンプレッションフィッティングやネジ接続、溶接パッドまたはバイヨネットロックといった各種の標準的なプロセス接続部付きのタイプがあります。ケーブル付プローブのプローブシースは、プロセス測定物と直接接触します。アプリケーションに応じて、さまざまなシースおよびケーブル材質のEndress+Hauser iTHERM CableLine製品をご用意しております。

ケーブル付プローブの適用アプリケーションは多岐にわたります。機械、HVACシステム、保管温度監視、ラボ機器、オートクレーブ、ベアリング、高圧または極低温アプリケーションなどが一般的な適用例です。ケーブル付プローブは、スペースが限定されている、または測定個所でセンサを曲げる必要があるアプリケーションなど、設置条件が難しい場合に最適です。ケーブル付プローブは、リアクタの表面温度監視にも使用できます。

製品ラインナップの説明

  • あらゆるアプリケーションで最適な測定性能を発揮する、さまざまなシングルまたはデュアル測温抵抗体/熱電対センサ
  • 危険場所での使用に対応した防爆認定バージョンもご用意(本質安全または無火花)
  • 各種要件に対応するさまざまなMIケーブルおよび接続ケーブル材質
  • プロセス接続部なし、またはあり - コンプレッションフィッティング、ネジ接続、ご要望に応じてその他のタイプ(溶接パッドなど)もご用意
  • 保護等級IP66/67

特長

  • 一般的なプロセスにおいて高い精度と信頼性を発揮
  • ユーザー固有の要件に応じた挿入深さ、プロセス接続部、および材質による高い柔軟性
  • 優れたコスト効率
  • 設置が容易
  • 堅牢かつ高い柔軟性(曲げ可能)
  • 小さな配管径でも流れを阻害しないサイズ