キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

音叉式レベルスイッチ

液体および粉粒体用のレベルスイッチ

音叉式レベルスイッチ
18 製品
並べ替え:
フィルタ

音叉式レベルスイッチ

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

音叉式レベルスイッチについて

音叉式レベルスイッチにより、あらゆる産業における液体および粉粒体の確実なオーバーフロー防止が実現します。2次隔壁が備えられているため、スイッチの最高の安全性と可用性が保証されます。Liquiphantは、測定物特性の変化、液流、泡、振動、付着物の影響を受けず、信頼性の高いスイッチングが可能です。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、音叉式レベルスイッチの幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。

音叉式機器は、単純な操作上のレベル検知(最小レベル、最大レベルの制御)から、認証を取得した漏れ監視およびオーバーフロー防止、安全度水準(SIL 2/3)に対応するプラント部品の保護装置まで、さまざまな液体アプリケーションに完全に適合します。粉末状または塊の多い粉粒体のアプリケーションに関して、音叉式機器は主に原料産業、化学産業や食品産業の危険場所で使用することも可能です。


製品ファインダで機器ラインアップを確認>>

音叉式レベルスイッチ:測定原理

液体のレベルスイッチを行うために、音叉の形状をしたセンサが共振周波数で振動します。駆動は圧電式です。測定物に音叉が接触すると振動周波数が変化します。この変化が解析され、スイッチ信号に変換されます。

粉粒体では、シングルロッドセンサが共振周波数で振動します。駆動は圧電式です。測定物に音叉が接触すると振幅が変化します。この変化もまた解析され、スイッチ信号に変換されます。

利点

  • 測定物の影響を受けない
  • 測定物特性の影響を受けない
  • 設置が容易、校正なしですぐに使用可能
  • 自己監視機能
  • 摩損なし、メンテナンスフリー