電源およびバリア
センサおよび変換器用の電源およびバリア
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
入力
4x 4...20 mA アナログ 4x デジタル パルス計数器 Modbus TCP Modbus RS485
出力
4xデジタル Modbus TCP Modbus RS485
入力
2 x ユニバーサル(電流、電圧、R、RTD、TC、抵抗)
出力
2 x アナログ(電流、電圧)
動作表示
液晶ディスプレイ 7セグメント マルチカラー バーグラフ タグ/単位 エラー発生時には色が変化
電源
幅広い電源 AC/DC 24~230 V (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
RN22
アクティブバリア
4~20 mA用のアクティブバリア、1/2チャンネル/SD、HART®透過、24 V DC、アクティブ/パッシブ入力および出力、オプションでSILおよびEx認証付き。
入力
0/4~20 mA / HART 電源供給型または非電源供給型
出力
0/4~20 mA / HART アクティブ/パッシブ
入力
NAMUR ブロック時: < 1.2 mA 導通時: > 2.1 mA
出力
リレー接点
RN42 active barrier
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
入力
0/4~20 mA / HART 電源供給型/非電源供給型
出力
0/4~20 mA / HART アクティブ/パッシブ
RNB22
システム電源ユニット
並列運転用のシステム電源ユニットで、入力は100~250 V AC、出力は24 V DC 2.5 A、静的および動的ブースト機能付き。
RB223
パッシブバリア
ループ電源式パッシブバリア、1/2チャンネル対応、4~20 mA用、HART®透過、オプションでSILおよびEx認証付き。
入力
NAMUR ブロック時: < 1.2 mA 導通時: > 2.1 mA
出力
リレー接点
RNO22
出力変換器(絶縁アンプ)
4~20 mA用の出力変換器(絶縁アンプ)。1/2チャンネル対応、HART®プロトコル対応。24 V DC、ライン故障検出機能付き、オプションでSILおよびEx認証付き。
入力
0/4~20 mA / HART パッシブ
出力
0/4~20 mA / HART アクティブ
入力
DC 24 V
出力
Uin - 0.8 V
電源およびバリア
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
電源およびバリアについて
電源およびバリアは、変換器などに電源を供給し(必要に応じて、危険場所にも)、電気的に絶縁された信号を伝送します。オプションで用意されるHART® モニタリングにより、変換器の状態を監視することも可能です。これにより、一時的に発生するエラーの場所も簡単に特定できます。
製品ラインアップの説明
DINレール電源およびバリアの当社製品ラインアップは以下に対応:
2線式または4線式変換器の電源供給 1つの機器で4~20 mA電流回路を安全に分離するための電源付きアクティブバリア 双方向HART® 伝送、HART® 用通信ソケット付き、センサ設定用のHART® 抵抗内蔵の電源およびバリア
©Endress+Hauser
測定原理/アプリケーション事例
アプリケーション事例 - 温度伝送器の電源: 温度計に4~20 mA HART® ヘッドトランスミッタが組み込まれている場合は、これに電源を供給する必要があります。アクティブバリアがヘッドトランスミッタに電源を供給し(必要に応じて、危険場所にも)、電気的に絶縁された信号を伝送します。オプションで用意されるHART® モニタリングにより、ヘッドトランスミッタの状態を監視することも可能です。エラーが発生した場合は、アクティブバリアがアラームを送信します。
PLCを使用したパッシブバリアのアプリケーション事例: 危険場所にあるセンサにPLCを介して供給する場合は、パッシブバリアを使用する必要があります。パッシブバリアは供給電源を非危険場所から危険場所に伝送し、4~20 mA信号を返送します。4~20 mAループから電力を受け取るため、パッシブバリアには電源は必要ありません。
利点
広範囲な電源供給に柔軟対応 2線式または4線式変換器の電源供給 4~20 mA電流回路を絶縁 国際防爆認定、GL/船級認定 早期警告システムによるセンサの監視
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
ダウンロード
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる